TIPD194

低ノイズ精密可変電圧リファレンス用リファレンス デザイン

概要

TIPD194 は、初期精度と低ノイズに注目した、16 ビットの分解能で ±10V の電圧範囲を供給できる高精度のダイナミック電圧リファレンス ソースです。

特長
  • 出力電圧範囲:±10V
  • FSR の初期精度は誤差 0.02% 未満
  • 回路は温度範囲全体でテスト済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU964.PDF (894 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRKC0.PDF (109 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCBS1.ZIP (3203 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKB9.PDF (174 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS717イネーブル搭載、150mA、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA227超高精度、低ノイズ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC882016 ビット、パラレル入力、乗算型 DAC

データシート: PDF
シリーズ電圧リファレンス

REF50低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Low-Noise Precision Variable Reference Design Guide 2015/04/21
アプリケーション・ノート What is a Multiplying DAC (MDAC)? 2016/01/13

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIPD137 ±10V 4 象限乗算型 DAC

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。