DAC8820
- ±0.5 LSB DNL
- ±1 LSB INL
- 16-Bit Monotonic
- Low Noise: 10 nV/
Hz - Low Power: IDD = 2 µA
- Analog Power Supply: +2.7 V to +5.5 V
- 1.66 mA Full-Scale Current, with VREF = 10 V
- Settling Time: 0.5 µs
- 4-Quadrant Multiplying Reference
- Reference Bandwidth: 8 MHz
- Reference Input: ±15 V
- Reference Dynamics: -105 THD
- SSOP-28 Package
- Industry-Standard Pin Configuration
- APPLICATIONS
- Automatic Test Equipment
- Instrumentation
- Digitally Controlled Calibration
- Industrial Control PLCs
All other trademarks are the property of their respective owners
The DAC8820, a multiplying digital-to-analog converter (DAC), is designed to operate from a single 2.7 V to 5.5 V supply.
The applied external reference input voltage VREF determines the full-scale output current. An internal feedback resistor (RFB) provides temperature tracking for the full-scale output when combined with an external, current-to-voltage (I/V) precision amplifier.
A parallel interface offers high-speed communications. The DAC8820 is packaged in a space-saving SSOP-28 package and has an industry-standard pinout.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 16-Bit, Parallel Input Multiplying Digital-to-Analog Converter データシート (Rev. D) | 2008年 2月 19日 | |||
| ユーザー・ガイド | Precision DAC SPICE Models Quick-Start Guide | 2017年 2月 22日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
| アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DAC8820EVM — DAC8820 evaluation module
The DAC8820EVM is a full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or the DAC8820 devices. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ
スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DB) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。