ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シリーズ電圧リファレンス

低ノイズ、超低ドリフト、広い入力電圧範囲 (VIN)、高精度の電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
REF50E アクティブ エンハンスド製品、低ノイズ (0.5µVpp/V)、低ドリフト (2.5ppm°/C)、広い入力電圧範囲 (VIN) (42V)、高精度電圧リファレンス Improved temperature drift of 2.5 ppm/°C, improved noise of 0.5 ppm p-p, and improved input voltage of 42V.

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features TRIM or noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Iq (typ) (mA) 0.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog VO (V) 2.048, 2.5, 3, 4.096, 4.5, 5, 10 Temp coeff (max) (ppm/°C) 3 Initial accuracy (max) (%) 0.05 Features TRIM or noise-reduction pin Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 18 Iq (typ) (mA) 0.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新規):2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/°C
    • 標準グレード:8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42V
    • 高 / 標準グレード:18V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 低温度ドリフト (最大値):
    • 拡張グレード (新規):2.5ppm/°C
    • 高グレード:3ppm/°C
    • 標準グレード:8ppm/°C
  • 高精度 (最大値):
    • 拡張グレード:0.025%
    • 高グレード:0.05%
    • 標準グレード:0.1%
  • 低ノイズ:
    • 拡張グレード:0.5µVPP/V
    • 高 / 標準グレード:3µVPP/V
  • 優れた長期安定性:
    • 最初の 1000 時間後に 22ppm (SOIC-8)
    • 最初の 1000 時間後に 50ppm (VSSOP-8)
  • 広い入力電圧範囲に対応:
    • 拡張グレード:42V
    • 高 / 標準グレード:18V
  • 大きな出力電流:±10mA
  • 温度範囲:–40°C ~ 125°C

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

各種グレード間の詳細な比較については、 を参照してください。

REF50xx は、低ノイズ、低ドリフト、非常に高精度の電圧リファレンスのファミリです。これらのリファレンス電圧は、シンク電流とソース電流の両方に対応でき、優れたラインおよびロード レギュレーションを備えています。

独自の設計手法により、優れた温度ドリフト (2.5ppm/℃) と高精度 (0.025%) を実現しています。これらの機能と超低フリッカー ノイズ (0.5µVPP/V) の組み合わせにより、REF50xx ファミリは高精度のデータ アクイジション システムでの使用に最適です。REF50 ファミリは、拡張グレード (REF50xxEI)、高グレード (REF50xxI)、標準グレード (REF50xxAI) の各製品を提供しています。このリファレンス電圧は、8 ピンの SOIC および VSSOP パッケージで供給され、-40℃~125℃で動作が規定されています。

各種グレード間の詳細な比較については、 を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
21 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート REF50xx 低ノイズ、超低ドリフト、広い VIN 、高精度の電圧リファレンス データシート (Rev. O 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.O) PDF | HTML 2025年 11月 11日
回路設計 SAR ADC 向け、入力インピーダンスの大きい真の差動形式アナ ログ フロント エンド アッテネータ回路 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 7日
回路設計 大電大電流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット流バッテリ監視回路:0A~10A、0kHz~10kHz、18 ビット (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 9月 30日
回路設計 ±12 V-Spannungssensorschaltung mit isoliertem Verstärker und SAR-ADC mit Differenzeingang (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
回路設計 絶縁アンプと差動入力 SAR ADC を使用した ±12V の電圧センシ ング回路 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 7月 22日
回路設計 절연 증폭기와 차동 입력 SAR ADC를 지원하는 ±12V 전압 감지 회 로 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
アプリケーション・ノート Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE PDF | HTML 2023年 5月 18日
アプリケーション・ノート Stacking the REF50xx for High-Voltage References (Rev. B) PDF | HTML 2023年 4月 25日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
アプリケーション・ノート Long-Term Drift in Voltage References PDF | HTML 2021年 3月 25日
アプリケーション・ノート Low-Noise Negative Reference Design with REF5025 2019年 12月 1日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
ホワイト・ペーパー Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) 2018年 10月 23日
Analog Design Journal Q3 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
Analog Design Journal Q4 2009 Issue Analog Applications Journal 2018年 9月 24日
アプリケーション概要 Level Shifting Signals With Differential Amplifiers (Rev. A) 2018年 4月 2日
ホワイト・ペーパー Voltage-reference impact on total harmonic distortion 2016年 8月 1日
アプリケーション・ノート ADS8318 および ADS8319 用の、低消費電力の入力 / リファレンス・ドライバ回路 英語版 2011年 6月 9日
Analog Design Journal How the voltage reference affects ADC performance, Part 3 2009年 10月 4日
Analog Design Journal How the voltage reference affects ADC performance, Part 2 2009年 7月 14日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ADS1148EVM-PDK — ADS1148 センサ測定向け PGA 搭載、16 ビット、2kSPS ADC のパフォーマンス デモ キット

ADS1148 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、8 チャネル、16 ビット、高精度デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1148 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。

ADS1148EVM-PDK は、ADS1148 評価基板 (EVM)、高精度 ADC マザーボード (PAMBoard)、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS1248EVM-PDK — ADS1248 24 ビット、2kSPS、8 チャネル、デルタ シグマ ADC のパフォーマンス デモ キット

ADS1248 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、8 チャネル、24 ビット、高精度デルタ シグマ (ΔΣ) A/D コンバータ (ADC) である ADS1248 製品の性能を評価するためのプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、測温抵抗体 (RTD)、熱電対、サーミスタなど、多くの種類のアナログ温度センサを簡単に受け入れる設計を採用しています。

このキットは、ADS1248EVM と高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) で構成されています。評価ソフトウェアを使用すると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS124S08EVM — ADS124S08 評価基板

ADS124S08EVM は、ADS124S08 A/D コンバータ (ADC) を評価するためのプラットフォームです。ADS124S08 は 24 ビット、4kSPS、12 チャネル、低消費電力のデルタ シグマ ADC で、センサ測定とプロセス制御アプリケーション向けに搭載しています。ADS124S08 は、高精度の発振器と優れた内臓基準ドリフト性能を備えており、広い範囲の入力信号を高精度に測定できます。ADS124S08EVM および Delta-Sigma ADC (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS1282EVM-CVAL — ADS1282-SP 耐放射線特性の評価基板

ADS1282-SP EVM という小型評価キットを使用して、耐放射線特性、超高性能のデュアルチャネル ADC である ADS1282-SP を評価できます。ADS1282-SP EVMは MSP430FR5959 ローンチパッド(ADS1282-SP EVMには付属していません)に直接接続でき、USB 経由で PC に接続できます。ソフトウェア GUI を使用して、完全な評価が可能です。また、この評価基板(EVM)は、TPS7A4501-SP を採用し、放射線耐性保証を実施した低ドロップアウト電圧レギュレータも提示します。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8168EVM-PDK — ADS8168 8 チャネル、16 ビット、1MSPS、SAR ADC の評価基板 パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8168 評価基板 (EVM) 性能デモキット (PDK) は、逐次比較レジスタ (SAR) アナログ-デジタル コンバータ (ADC) である ADS8168 の性能を評価するためのプラットフォームですADS8168EVM-PDK は、ADS8168EVM、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 チャネル、16 ビット、1MSPS デュアル同時サンプリング ADC パフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8686S の評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、アナログ フロント エンド (AFE) を内蔵したデュアル同時サンプリング A/D コンバータ (ADC) である ADS8686S の性能を評価するためのプラットフォームです。

ADS8686SEVM-PDK は、ADS8686SEVM 評価ボードと PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボードで構成されています。後者のボードと付属のコンピュータ ソフトウェアを組み合わせると、USB (ユニバーサル シリアル バス) 経由で ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

ADS8900BEVM-PDK — ADS8900B 完全差動入力、20 ビット、SAR (逐次比較型)ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS8900B 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、完全差動入力、20 ビット、1-MSPS の逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) デバイスである ADS8900B の性能を評価するためのプラットフォームです。この ADS8900BEVM-PDK は、ADS8900B EVM ボードと、高精度ホスト インターフェイス (PHI) コントローラ ボードで構成されており、関連するコンピュータ ソフトウェアの開発に使用できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ADS9120EVM-PDK — ADS9120 16 ビット 2.5MSPS、15.5mW SAR ADC EVM のパフォーマンス デモ キット (PDK)

ADS9120 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、SAR ADC (逐次比較型 A/D コンバータ) である ADS9120 の性能を評価するためのプラットフォームです。ADS9120EVM-PDK は、ADS9120 評価基板 (EVM)、PHI (高精度ホスト インターフェイス) コントローラ ボード、関連するコンピュータ ソフトウェアで構成されており、開発ユーザーは、USB 経由での ADC との通信、データのキャプチャ、データ分析の実行が可能になります。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DIP-ADAPTER-EVM — DIP アダプタの評価基板

DIP-Adapter-EVM は、オペアンプの迅速なプロトタイプ製作とテストを可能にする評価基板です。小型の表面実装 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、回路への直接配線により、サポートされているオペアンプを接続できます。

DIP-Adapter-EVM キットは、業界標準の最も一般的なパッケージをサポートしています:

  • D と U(SOIC-8)
  • PW(TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5、SOT23-3)
  • DCK(SC70-6、SC70-5)
  • DRL(SOT563-6)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DLPNIRSCANEVM — DLP® NIRscan™ 評価基板

 

DLP NIRscan は、低コストで高性能な近赤外線分光計を設計するための包括的な評価基板(EVM)です。  このツールはフレキシビリティが高く、必要なものがすべて含まれており、DLP ベースの分光計開発の迅速な開始を可能にします。  この評価基板は、近赤外(NIR)光用に最適化されている初の DLP チップセットとなる DLP 0.45 WXGA NIR チップセットが特長です。  DLP テクノロジーにより、食品、製薬、石油/ガス、他の新興産業で使用されている分光器で、ラボ レベルの性能を工場や現場でも実現できるようになります。分光器の詳細をご覧ください。

電源は別売りです。

AC-DC (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

PLABS-SAR-EVM-PDK — TI Precision Labs SAR ADC の評価基板パフォーマンスデモキット (PDK)

PLABS-SAR-EVM-PDK は、逐次比較型 (SAR) A/D コンバータ (ADC) 回路の理解を深めるのに役立つ、TI Precision Labs のビデオと組み合わせて使用する実験プラットフォームです。この評価基板 (EVM) プラットフォームは、一般的な SAR ADC 回路用の 2 つのチャネルを搭載しており、高精度信号インジェクタ評価基板 (PSIEVM) に簡単に接続できます。この評価基板は、SAR ADC を駆動するための低歪み、低ノイズの入力信号を供給できます。3 番目のチャネルは、超低消費電力 ADC (...)

ユーザー ガイド: PDF
開発キット

EVMK2GXS — 66AK2Gx (K2G) 1GHz高度セキュリティの評価基板

K2G 1GHz セキュリティ強化評価基板 (EVM) を使用すると、66AK2Gx プロセッサの安全性の高い開発バージョンのプログラミングの評価とテストを開始し、オーディオおよび産業用リアルタイム アプリケーションのセキュア ブート製品開発の次の段階を短縮することができます。  この EVM は Linux と TI-RTOS オペレーティング システム向けプロセッサ SDK によりサポートされており、EVMK2GX と同じ機能をサポートしています。

:  この評価基板 (EVM) は、ソフトウェアの購入とアクセスを承認する必要があることに注意してください。「Order now」 (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

REF5010 PSpice Model (Rev. A)

SLIM178A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5010 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM177A.TSC (127 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5010 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM176A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5020 PSpice Model (Rev. A)

SLIM160A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5020 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLIM159B.TSC (129 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5020 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLIM158B.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5025 PSpice Model (Rev. A)

SLIM163A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5025 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM162A.TSC (134 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5025 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM161A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5030 PSpice Model (Rev. B)

SLIM166B.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5030 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM165A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5030 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM164A.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5040 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM168A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5040 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM167A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5045 PSpice Model (Rev. A)

SLIM172A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5045 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM171A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5045 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM170A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

REF5050 PSpice Model (Rev. A)

SLIM175A.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

REF5050 TINA-TI Reference Design (Rev. A)

SLIM174A.TSC (130 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

REF5050 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLIM173A.ZIP (7 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)

SBAM480A.ZIP (274 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)

多くの TI リファレンス デザインには、REF50 があります。

TI のリファレンス デザイン セレクション ツールを使用すると、開発中のアプリケーションやパラメータとの適合度が最も高いデザインの確認と特定を進めることができます。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ