TLC59116EVM-390

16 チャネル LED ドライバの評価基板

TLC59116EVM-390

ご注文はこちら

概要

The TLC59116 is an I2C bus-controlled, 16-channel LED driver that is optimized for red/green/blue/amber (RGBA) color mixing and backlight application for amusement products. Each LED output has its own 8-bit resolution (256 steps), fixed-frequency, individual PWM controller that operates at 97 kHz, with a dutycycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The individual PWM controller allows each LED to be set to a specific brightness value. An additional 8-bit resolution (256 steps) group PWM controller has both a fixed frequency of 190 Hz and an adjustable frequency between 24 Hz to once every 10.73 seconds, with a duty cycle that is adjustable from 0% to 99.6%. The group PWM controller dims or blinks all LEDs with thesame value.

RGB LED ドライバ
TLC59116 16 ビット、Fast-Mode Plus (FM+) I2C バス制御の定電流 LED シンク ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. TLC59116EVM-390 評価基板のご注文
  2. TLC59116EVM-390 GUI のダウンロード
  3. user guide (英語) を読む

購入と開発の開始

評価ボード

TLC59116EVM-390 — 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLC59116EVM-390 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC212 — EVM Setup Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TLC59116EVM-390 16 チャネル LED ドライバの評価基板 TLC59116FEVM-571 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール
ダウンロードオプション

SLVC212 EVM Setup Files

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2009/03/17
ハードウェア開発
評価ボード
TLC59116EVM-390 16 チャネル LED ドライバの評価基板 TLC59116FEVM-571 16 チャネル LED ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc212 or www.ti.com/lit/xx/slvc212/slvc212.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC212. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLC59116EVM-390 User's Guide 2009/03/03
証明書 TLC59116EVM-390 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア
TLC59116EVM-SW TLC59116 評価モジュール用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。