TLC6C5712EVM
TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール
TLC6C5712EVM
概要
TLC6C5712EVM is designed for evaluating TLC6C5712, which is a 12-channels linear constant current led driver IC, it can support current up to 75mA per channel. It also has full protection & diagnostics functions, such as LED open protection, LED short , Adjacent Pin short fault detection and etc.
特長
- 12-Channel constant current output, up to 50mA per channel, programmable via an external resistor
- SPI communication interface
- 256-step linear programmabiliy for each channel
- 6 PWM inputs, programmable channel mapping capability via SPI interface
- Full diagnostics such as Open load detection, short to GND detection, short LED detection, adjacent pin short detection etc
車載 LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール
TLC6C5712EVM — TLC6C5712 12 チャネル、リニア定電流 LED ドライバ、評価モジュール
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア
製品
車載 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
SLVC617 — TLC6C5712EVM GUI
製品
車載 LED ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc617 or www.ti.com/lit/xx/slvc617/slvc617.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC617. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TLC6C5712EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TLC6C5712-Q1 Evaluation Module (Rev. A) | 2015/07/08 |