TLV320AIC3007EVM-K
TLV320AIC3007 評価基板 (EVM) / USB マザーボード
TLV320AIC3007EVM-K
概要
TLV320AIC3007EVM は 評価基板 (EVM) フォーム ファクタを採用しており、性能や動作特性の直接評価を可能にするほか、ソフトウェア開発やシステムのプロトタイプ製作を容易にします。
この評価基板 (EVM) との互換性は、TI の 5 ~ 6K インターフェイス評価基板 (SLAU104) や HPA-MCUINTERFACE (SLAU106) 、および TI Modular EVM フォーマットをサポートする付加的なサードパーティー製ボードです。
TLV320AIC3007EVM-K は包括的な評価/デモキットで、USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼ばれる USB ベースのマザーボードと、Microsoft Windows オペレーティング システムを実行する PC で使用するための評価ソフトウェアが付属しています。
特長
- Class-D アンプを内蔵した 2 チャネル オーディオ コーデックである TLV320AIC3007 に対応する、フル機能の評価基板。
- .まざまなデジタル信号プロセッサ(DSP)およびマイコン インターフェース ボードで使用できるモジュール設計。
- PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能。
- ADC 評価目的のオンボード マイク
- 外部制御信号やデジタル オーディオ信号への接続ポイントにより、他の回路や入力デバイスへの迅速な接続を実現
オーディオ コーデック
購入と開発の開始
評価ボード
TLV320AIC3007EVM-K — TLV320AIC3007 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード
TLV320AIC3007EVM-K — TLV320AIC3007 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード
ドライバまたはライブラリ
SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac521 or www.ti.com/lit/xx/slac521/slac521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC521. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | TLV320AIC3007EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | TLV320AIC3007EVM-K - User Guide | 2009/06/12 |