TLV320AIC34EVM-K

  ; TLV320AIC34 評価モジュール/USB マザーボード

TLV320AIC34EVM-K

ご注文はこちら

概要

TLV320AIC34 評価モジュール (EVM) はモジュール型 EVM フォーム ファクタを採用しており、デバイスの性能と動作特性を直接評価でき、ソフトウェア開発とシステム プロトタイピングが容易になります。この評価基板 (EVM) には、5 ~ 6K インターフェイスの評価基板 (5 ~ 6KINTERFACE) や、TI のモジュラー EVM フォーマットをサポートする他のサードパーティー製ボードとの互換性があります。

TLV320AIC34EVM-K は総合的な評価/デモキットで 、USB-MODEVM インターフェイス ボードと呼ばれる USB ベースのマザーボードと、Microsoft® Windows® オペレーティング システムを実行する PC で使用するための評価ソフトウェアが付属しています。

PC からの USB 接続により EVM に対する給電、制御、オーディオ データ ストリーミングが可能になり、設定と構成の手間が軽減します。EVM では、高度な操作のための外部制御信号、オーディオ データ、および電源も使用できるため、プロトタイプの作成や評価/開発システムの他の部分への接続が可能になります。

特長
  • 4 チャンネル オーディオ デジタル-アナログ コンバータ (DAC)
    • 102dBA 信号対雑音比 (SNR)
    • 16、20、24、32 ビットのデータ
    • 8kHz~96kHz のサンプル レートに対応
    • 3D/バス/トレブル/EQ/ディエンファシスの影響
    • 柔軟な省電力モードと性能が利用可能
  • 4 チャネル、オーディオ アナログ/デジタル コンバータ (ADC)
    • 92dBA SNR
    • 8kHz~96kHz のサンプル レートに対応
    • デジタル信号処理とノイズ
    • 記録中にフィルタリングを使用できます
  • 12 個のオーディオ入力
    • シングルエンドまたは完全差動構成にプログラム可能
    • 3 ステート機能によるフローティング入力構成
  • 14 個のオーディオ出力ドライバ
    • ステレオ 8Ω、500mW/チャネルのスピーカ駆動能力
    • 複数の完全差動またはシングルエンド ヘッドフォン ドライバ
    • 複数の完全差動ライン出力またはシングルエンド ライン出力
    • 完全差動モノラル出力
  • 低消費電力:15mW (ステレオ、48kHz 再生、3.3V アナログ電源)
  • 超低消費電力モード、パッシブ アナログ バイパス付
  • 入出力アナログ ゲインをプログラム可能
  • 録音時の自動ゲイン制御 (AGC)
  • プログラム可能なマイクロフォン バイアス レベル
  • 柔軟なクロック生成のためのデュアル プログラマブル PLL
オーディオ コーデック
TLV320AIC34 低消費電力、4 チャネル コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLV320AIC34EVM-K — TLV320AIC34 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLV320AIC34EVM-K TLV320AIC34 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード

close
バージョン: null
リリース日:
ドライバまたはライブラリ

SLAC521 — USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3007EVM-K TLV320AIC3007 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3101EVM-K TLV320AIC3101 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3104EVM-K TLV320AIC3104 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3105EVM-K TLV320AIC3105 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3106EVM-K TLV320AIC3106 低消費電力ステレオ コーデックの評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3107EVM-K TLV320AIC3107 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3109EVM-K TLV320AIC3109-Q1 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC34EVM-K   ; TLV320AIC34 評価モジュール/USB マザーボード TLV320DAC32EVM-PDK TLV320DAC32 評価基板 (EVM) / USB マザーボード
ダウンロードオプション

SLAC521 USB-MODEVM Windows XP/Vista/7 Driver

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2012/05/01
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3007EVM-K TLV320AIC3007 評価基板 (EVM) / USB マザーボード TLV320AIC3101EVM-K TLV320AIC3101 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3104EVM-K TLV320AIC3104 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3105EVM-K TLV320AIC3105 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3106EVM-K TLV320AIC3106 低消費電力ステレオ コーデックの評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3107EVM-K TLV320AIC3107 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3109EVM-K TLV320AIC3109-Q1 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC34EVM-K   ; TLV320AIC34 評価モジュール/USB マザーボード TLV320DAC32EVM-PDK TLV320DAC32 評価基板 (EVM) / USB マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac521 or www.ti.com/lit/xx/slac521/slac521.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC521. Please update any bookmarks accordingly.
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLAC249 — TLV320AIC310xEVM-K Graphical User Interface (GUI) Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3101EVM-K TLV320AIC3101 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3104EVM-K TLV320AIC3104 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3105EVM-K TLV320AIC3105 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3106EVM-K TLV320AIC3106 低消費電力ステレオ コーデックの評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3107EVM-K TLV320AIC3107 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3109EVM-K TLV320AIC3109-Q1 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC34EVM-K   ; TLV320AIC34 評価モジュール/USB マザーボード
ダウンロードオプション

SLAC249 TLV320AIC310xEVM-K Graphical User Interface (GUI) Software

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2022/03/01
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TLV320AIC3101EVM-K TLV320AIC3101 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3104EVM-K TLV320AIC3104 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3105EVM-K TLV320AIC3105 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3106EVM-K TLV320AIC3106 低消費電力ステレオ コーデックの評価モジュールと USB マザーボード TLV320AIC3107EVM-K TLV320AIC3107 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC3109EVM-K TLV320AIC3109-Q1 評価基板 / USB マザーボード TLV320AIC34EVM-K   ; TLV320AIC34 評価モジュール/USB マザーボード

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac249 or www.ti.com/lit/xx/slac249b/slac249b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLAC249. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLV320AIC34EVM-K User's Guide 2007/12/05
ユーザー・ガイド Quick-Start Guide for TLV320AIC310xEVM Control (Rev. A) PDF | HTML 2022/03/15
証明書 TLV320AIC34EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
アプリケーション・ノート TLV320AIC3xEVM-PDK Series Troubleshooting Guide (Rev. A) 2008/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。