TLVM13660EVM

TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー モジュールの評価基板

TLVM13660EVM

ご注文はこちら

概要

TLVM13660EVM は高密度の評価基板 (EVM) であり、36V、6A の同期整流降圧 DC/DC パワー モジュールである TLVM13660 の性能を提示できる設計を採用しています。この EVM (評価基板) は 3 V ~ 36V の広い入力電圧範囲で動作し、1% 設定ポイントより良好な精度を達成して、5V 固定出力で最大 6A の出力電流を供給します。TLVM13660 は、EMI 特性の改善、高効率、高信頼性を重視し、先進的なパッケージとピン配置を採用した設計です。障害条件発生時に確実にレギュレータを保護するための各種保護機能として、低電圧ロックアウト (UVLO)、内部ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護 (OCP)、サーマル シャットダウンを搭載しています。オープン ドレインの PGOOD インジケータ、高精度イネーブル、外部バイアス オプション、RT 抵抗で調整可能なスイッチング周波数、反転型昇降圧機能も利用できます。

特長
  • 広い入力電圧範囲:3V ~ 36V
  • 5V のデフォルト出力電圧 (ジャンパで 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V のいずれかに調整可能)
  • 最大 6A の出力電流、1MHz のデフォルト スイッチング周波数 (ジャンパで、500kHz、600kHz、750kHz、800kHz、1MHz に設定可能)
  • CISPR 32 Class B の伝導型電磁波に合格できるように、入力 EMI フィルタを搭載
  • 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型ソリューション フットプリント
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13640 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、4A 降圧パワー モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TLVM13660EVM — TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TLVM13660EVM TLVM13660 evaluation board 3-V to 36-V input, 1-V to 6-V, 6-A output, power module

close
バージョン: null
リリース日:
計算ツール

SLVRBK8 — TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール TLVM13630 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー モジュールの評価基板
ダウンロードオプション

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2022/03/06
製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール TLVM13630 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板 TLVM13660EVM TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー モジュールの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvrbk8 or www.ti.com/lit/xx/slvrbk8/slvrbk8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVRBK8. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TLVM13660 36-V, 6-A Buck Regulator Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2022/03/18
証明書 TLVM13660EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022/03/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。