ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TLVM13620

アクティブ

4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck, Inverting Buck-Boost, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 36 Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 EMI features Integrated capacitors, Low parasitic Hotrod packaging Features EMI Tested, Enable, Overcurrent protection, Power good Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 98
B0QFN (RDH) 30 24 mm² 6 x 4
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 出力電圧を調整可能、1V~ 6V、温度範囲全体にわたってセットポイント精度 1%
    • 4mm × 6mm × 1.8mm の オーバーモールド・パッケージ
    • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
    • 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
    • 負電圧出力に対応可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 93% のピーク効率 (12VIN、5VOUT、1MHz)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • 2A 負荷でのドロップアウト電圧:0.3V (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ・パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • 固定周波数 FPWM 動作モード
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • スケーラブルな電源に好適
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designerにより、 TLVM13620 を使用するカスタム設計を作成
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC モジュール
    • MOSFET、インダクタ、コントローラを内蔵
    • 広い入力電圧範囲:3V~36V
    • 出力電圧を調整可能、1V~ 6V、温度範囲全体にわたってセットポイント精度 1%
    • 4mm × 6mm × 1.8mm の オーバーモールド・パッケージ
    • 接合部温度範囲: -40℃~125℃
    • 200kHz~2.2MHz の範囲で周波数を調整可能
    • 負電圧出力に対応可能
  • 全負荷範囲にわたって極めて高い効率を実現
    • 93% のピーク効率 (12VIN、5VOUT、1MHz)
    • 外部バイアス・オプションによる効率向上
    • シャットダウン時静止電流:0.6µA (標準値)
    • 2A 負荷でのドロップアウト電圧:0.3V (標準値)
  • 非常に小さい伝導および放射 EMI シグネチャ
    • デュアル入力パスと内蔵コンデンサを備えた低ノイズ・パッケージにより、スイッチのリンギングが減少
    • 固定周波数 FPWM 動作モード
    • CISPR 11 および 32 Class B の放射規格に準拠
  • スケーラブルな電源に好適
  • 堅牢な設計のための本質的な保護機能
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシング、制御、VIN UVLO
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • WEBENCH Power Designerにより、 TLVM13620 を使用するカスタム設計を作成

TLVM13620 同期整流降圧パワー・モジュールは、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を Enhanced HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V、 2A DC/DC ソリューションです。このモジュールは、VIN と VOUT のピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサのレイアウト配置を最適化しています。モジュールの下面には大きな 4 つのサーマル・パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

出力電圧 範囲が 1V~ 6V であるため、 TLVM13620 は小さい PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるようになっています。このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスで磁気および補償のための部品選択も不要です。

TLVM13620 モジュールは、スペースが制約される用途での小型化と簡素化をめざして設計されているだけでなく、堅牢性の高い性能を実現するためのさまざまな機能を備えています。その例としては、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル、 内蔵 VCC ブートストラップおよび入力コンデンサによる信頼性向上と高密度化、 全負荷電流範囲にわたって一定のスイッチング周波数による負荷過渡性能の強化、 反転アプリケーションでの負電圧出力能力、シーケンシング、障害保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータがあります。

space

TLVM13620 同期整流降圧パワー・モジュールは、パワー MOSFET、シールド付きインダクタ、受動部品を Enhanced HotRod™ QFN パッケージに実装した、高集積 36V、 2A DC/DC ソリューションです。このモジュールは、VIN と VOUT のピンをパッケージの角に配置し、入力および出力コンデンサのレイアウト配置を最適化しています。モジュールの下面には大きな 4 つのサーマル・パッドがあるため、単純なレイアウトが可能で、製造時の扱いも容易です。

出力電圧 範囲が 1V~ 6V であるため、 TLVM13620 は小さい PCB フットプリントで低 EMI の設計を迅速かつ容易に実装できるようになっています。このトータル・ソリューションを使用すると、外付け部品はわずか 4 個で済み、設計プロセスで磁気および補償のための部品選択も不要です。

TLVM13620 モジュールは、スペースが制約される用途での小型化と簡素化をめざして設計されているだけでなく、堅牢性の高い性能を実現するためのさまざまな機能を備えています。その例としては、可変入力電圧 UVLO 用のヒステリシス付き高精度イネーブル、 内蔵 VCC ブートストラップおよび入力コンデンサによる信頼性向上と高密度化、 全負荷電流範囲にわたって一定のスイッチング周波数による負荷過渡性能の強化、 反転アプリケーションでの負電圧出力能力、シーケンシング、障害保護、出力電圧監視用の PGOOD インジケータがあります。

space

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TPSM63602 アクティブ 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、2A 降圧モジュール Reduced feature set and output voltage range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLVM13620 高密度、3V~36V 入力、 1V~6V 出力、2A パワー・モジュール、Enhanced HotRod™ QFN パッケージ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLVM13630EVM — TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板

TLVM13630 評価基板 (EVM) は、TLVM13630 パワー・モジュールの動作を評価する構成を採用しています。入力電圧の範囲は、3V ~ 36V です。出力電圧の範囲は、1V ~ 6V です。この評価ボードを使用すると、TLVM13630 の動作を簡単に評価できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

SLVRBK8 TLVM136x0 Power Module Quickstart Design Tool

Welcome to the TLVM13620, TLVM13630, TLVM13640 and TLVM13660 power module quickstart calculator design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on this family of synchronous buck power modules. As such, the user can (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
パワー モジュール (インダクタ内蔵)
TLVM13620 4mm x 6mm x 1.8mm パッケージ封止、3.6V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、2A 降圧モジュール TLVM13630 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、3A 降圧パワー モジュール TLVM13660 5mm x 5.5mm Enhanced HotRod™ QFN 封止、36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A 降圧パワー・モジュール
ハードウェア開発
評価ボード
TLVM13660EVM TLVM13660 3V ~ 36V 入力、1V ~ 6V 出力、6A パワー・モジュールの評価基板 TLVM13630EVM TLVM13630 3V~36V入力、1V~6V、3A出力電源モジュールの評価基板
計算ツール

TLVM136X0DESIGN-CALC — TLVM136X0 ファミリのパワー モジュール向けクイック スタート カリキュレータ デザイン ツール

TLVM13620、TLVM13630、TLVM13640、TLVM13660 の各パワー モジュール向けのクイックスタート カリキュレータ デザイン ツールにようこそ。このスタンドアロン ツールは、電源エンジニアがこの同期整流降圧パワー モジュール ファミリをベースとする DC/DC 降圧レギュレータを容易に設計できるように支援します。アプリケーションの要件を満たす最適化済みの設計を、迅速に具体化することができます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B0QFN (RDH) 30 Ultra Librarian