TMCS2100CHAREVM

TMCS2100 特性評価基板

TMCS2100CHAREVM

ご注文はこちら

概要

TMCS2100 特性評価基板 (CHAREVM) は、システム内の TMCS2100 デバイスの特性評価プロセスを容易にするために使用されるボードです。このユーザー ガイドでは、TMCS2100EVM と組み合わせて使用するように TMCS2100CHAREVM を設定する方法について説明しています。CHAREVM はスタンドアロン モジュールとして設計されておらず、TMCS2100EVM または TMCS2100 デバイスを搭載した他のボードでのみサポートされています。このドキュメントには、回路図、リファレンス プリント基板 (PCB) レイアウト、完全な部品表 (BOM) が含まれます。

特長
  • TMCS2100 デバイスの評価と特性評価
  • 3 種類のリファレンス入力オプション
  • TMCS2100 デバイスからの差動電圧出力には、2 つの異なる接続オプションがあります
  • 一般的な micro-USB コネクタを使用する、利便性の高い電力供給方法

  • 1x4 プラグソケット リボン ケーブル
  • 1x2 シャント ジャンパ
  • 2 ピンのネジ端子ブロック
  • 4 ピンのネジ端子ブロック
  • USB から Micro-USB への変換ケーブル
  • 筐体
  • 3 ピンのネジ端子ブロック
  • 8 ピンのネジ端子ブロック

ホール エフェクト電流センサ
TMCS2100-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、プログラマブルコアレス高精度ホール エフェクト電流センサ

 

汎用マイコン
MSP432E401Y イーサネット、CAN、1MB フラッシュ、256kB RAM 搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm Cortex-M4F マイコン (MCU)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項
詳細リクエスト

ユーザー ガイドが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 characterization evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア

TMCS2100CHAREVM TMCS2100 characterization evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・ツール

TMCS2100-DC-SIM-TOOL — DC 磁界を用いた TMCS2100 のシミュレーション

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクト電流センサ
TMCS2100-Q1 AEC-Q100 認証取得済み、プログラマブルコアレス高精度ホール エフェクト電流センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMCS2100CHAREVM TMCS2100 特性評価基板 TMCS2100EVM TMCS2100 評価基板
シミュレーション・ツール

TMCS2100-SIM-TOOL — ANSYS simulation to aid in TMCS2100 system design

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMCS2100CHAREVM TMCS2100 特性評価基板
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TMCS2100EVM TMCS2100 評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。