TMCS2100-Q1

アクティブ

AEC-Q100 認証取得済み、プログラマブルコアレス高精度ホール エフェクト電流センサ

製品詳細

Rating Automotive Features Alert Function, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 25 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.2 Propagation delay time (typ) (ns) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 150
Rating Automotive Features Alert Function, Overcurrent protection Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (max) (mA) 25 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.2 Propagation delay time (typ) (ns) 1000 Operating temperature range (°C) -40 to 150
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 0:-40℃ ~ 150℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • ゲインをプログラム可能
  • 完全差動出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:250 kHz
    • 応答時間:2.6µs
    • 伝搬遅延:0.7µs
    • 過電流検出応答:500ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 0:-40℃ ~ 150℃
  • 機能安全対応
    • 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
  • ゲインをプログラム可能
  • 完全差動出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:250 kHz
    • 応答時間:2.6µs
    • 伝搬遅延:0.7µs
    • 過電流検出応答:500ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V

TMCS2100-Q1 は高精度のマルチセンサコアレス電流センシング デバイスであり、高電圧、大電流のマルチフェーズシステムの厳しい要件向けに特別に設計されています。この測定設計は、大型で重量があり高価な磁気コア ベース製品の性能要件を十分に満たしつつ、省スペースなフットプリントを実現しており、高電流を流すバス バーを加工したり切り欠いたりする必要がありません。

AC または DC 電流はバス バーを流れ、磁界を生成します。内蔵のオンチップ ホール効果センサが磁界を測定します。一般的に、コアレスの差動電流検出デバイスは、システムの製造公差、ずれ、振動による磁界強度の変化に非常に影響を受けやすくなっています。TMCS2100-Q1 は、TI 独自のアルゴリズムを利用して、変位の影響を大幅に低減しています。さらに、渦電流に起因する振幅誤差に対してアクティブ周波数補償を利用できます。

TMCS2100-Q1 の特性プロセスにより、位相間の磁気クロストーク誤差が最小限に抑えられ、1000A を超える可能性のあるフルスケール電流レベルで 0.5% 未満の測定誤差が実現できます。

TMCS2100-Q1 は高精度のマルチセンサコアレス電流センシング デバイスであり、高電圧、大電流のマルチフェーズシステムの厳しい要件向けに特別に設計されています。この測定設計は、大型で重量があり高価な磁気コア ベース製品の性能要件を十分に満たしつつ、省スペースなフットプリントを実現しており、高電流を流すバス バーを加工したり切り欠いたりする必要がありません。

AC または DC 電流はバス バーを流れ、磁界を生成します。内蔵のオンチップ ホール効果センサが磁界を測定します。一般的に、コアレスの差動電流検出デバイスは、システムの製造公差、ずれ、振動による磁界強度の変化に非常に影響を受けやすくなっています。TMCS2100-Q1 は、TI 独自のアルゴリズムを利用して、変位の影響を大幅に低減しています。さらに、渦電流に起因する振幅誤差に対してアクティブ周波数補償を利用できます。

TMCS2100-Q1 の特性プロセスにより、位相間の磁気クロストーク誤差が最小限に抑えられ、1000A を超える可能性のあるフルスケール電流レベルで 0.5% 未満の測定誤差が実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の資料を用意しています。リクエストする

機能安全に関する情報がご利用になれます。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS2100-Q1 コアレス マルチセンサ ホール効果電流センサ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 29日
証明書 TMCS2100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 7月 18日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS2100CHAREVM — TMCS2100 特性評価基板

TMCS2100 特性評価基板 (CHAREVM) は、システム内の TMCS2100 デバイスの特性評価プロセスを容易にするために使用されるボードです。このユーザー ガイドでは、TMCS2100EVM と組み合わせて使用するように TMCS2100CHAREVM を設定する方法について説明しています。CHAREVM はスタンドアロン モジュールとして設計されておらず、TMCS2100EVM または TMCS2100 デバイスを搭載した他のボードでのみサポートされています。このドキュメントには、回路図、リファレンス プリント基板 (PCB) レイアウト、完全な部品表 (BOM) が含まれます。

評価ボード

TMCS2100EVM — TMCS2100 評価基板

TMCS2100 評価基板 (EVM) は、TMCS2100 の主な機能と性能を評価するためのプラットフォームです。TMCS2100EVM には、3D プリントのクリップとニッケルメッキのバスバーが付属しています。複数の外部ヘッダーを使用すると、デバイスのすべてのピンに簡単にアクセスできます。TMCS2100EVM は、必要な特性プログラミングを実行する TMCS2100CHAREVM と組み合わせて使用します。
設計ツール

TMCS2100-Q1-DESIGN TMCS2100-Q1 Full Data Sheet and EVM User's Guides

TMCS2100-Q1 Full Data Sheet and EVM User's Guides
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

TMCS2100-Q1-FS TMCS2100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA

TMCS2100-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ