TMDSEVM6657

TMS320C6657 Lite 評価モジュール

TMDSEVM6657

ご注文はこちら

概要

The TMS3206657 Lite Evaluation Module (EVM), is an easy-to-use, cost-efficient development tool that helps developers quickly get started with designs using the C6657 or C6655 or C6654 family of DSPs. The EVM includes an on-board, single C6657 processor with robust connectivity options that allows customers to use this AMC form factor card in various systems. It also works as a standalone board. The software accompanying the 6657LS EVM includes Code Composer Studio™ Integrated Development Environment version 5 (CCS v5), and TI’s Multicore Software Development Kit (MCSDK) that includes the Board Support Package (BSP), Chip Support Library (CSL), Power On Self Test (POST), Network Development Kit (NDK), SYSBIOS, and Out of Box (OOB) Demonstration software. The TMDSEVM6657LS EVM comes with XDS200 emulation capability. In addition, an external emulator via JTAG emulation header can be also be used.

オーディオ / レーダー DSP SoC
TMS320C6652 高性能でコスト最適化済みのシングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 600MHz TMS320C6654 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz TMS320C6655 高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz TMS320C6657 高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 効率的な OPUS Codec ソリューション実装のため TMS320C6657 を使用したリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSEVM6657LS TMS320C6657 Lite 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 効率的な OPUS Codec ソリューション実装のため TMS320C6657 を使用したリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 TMDSEVM6657LS EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
Third party document Technical Documentation & Schematics for TMS320C6657 Lite Evaluation Modules - - Know that when you click this link, you will be leaving the TI site. 2014/03/06

関連する設計リソース

ハードウェア開発

インターフェイス・アダプタ
HL5CABLE ハイパーリンク・ケーブル TMDXEVMPCI AMC - PCIe アダプタ・カード

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
MATHLIB DSP 演算ライブラリ、浮動小数点デバイス用 SPRC264 TMS320C5000/6000 イメージ ライブラリ(IMGLIB) SPRC265 TMS320C6000 DSP ライブラリ(DSPLIB)
オペレーティング・システム (OS)
SYSBIOS プロセッサ、MCU、ワイヤレス接続用TI-RTOS
ソフトウェア開発キット (SDK)
PROCESSOR-SDK-C665X C665x プロセッサ向けnoプロセッサ SDK:TI-RTOS サポート

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。