TIDEP0036

効率的な OPUS Codec ソリューション実装のため TMS320C6657 を使用したリファレンス デザイン

TIDEP0036

設計ファイル

概要

TIDEP0036 リファレンス デザインは、TMS320C6657 デバイスで TI が最適化した Opus エンコーダ / デコーダを簡単に実行する例を示します。Opus は幅広いビット レート、フレーム サイズ、サンプリング レートを低遅延でサポートしているため、音声通信、ネットワーク対応オーディオ、さらに高性能オーディオ処理アプリケーションに適用できます。   また、このデザインでは、DSP に Opus コーデックを実装する場合と、ARM のような汎用プロセッサを実装する場合に達成できる性能の向上についても取り上げています。  汎用プロセッサで実行するコードの最適化レベルに応じて、C66x TI DSP コアに Opus Codec を実装すると、ARM CORTEX A-15 実装の 3 倍の性能が得られます。TMS320C66x DSP は、オーディオ コーデックとビデオ コーデックの両方をサポートしています。

特長
  • このリファレンス デザインはテスト済みで、ハードウェア リファレンス (EVM)、ソフトウェア (Opus Codec パッケージ)、ユーザー ガイドが付属しています。
  • TMDSEVM6657 Lite 評価基板は、TI の C66x Keystone マルチコア アーキテクチャに基づいた高性能 DSP である TMS320C6657 を採用した、高性能かつコスト効率に優れたスタンドアロン開発プラットフォームです。このデザインには、回路図、設計ファイル、部品表が付属しています。
  • TI は、TI C66x DSP コア上で最適化された Opus コーデックを提供します。Opus コーデック パッケージには、テスト アプリケーションやユーザー ガイド、資料のほか、コーデックが含まれています。
  • ユーザー ガイドには、使用開始方法や、ARM® Cortex®-A15 と比較した性能ベンチマークが記載されています。
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA45.PDF (993 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRFB3.PDF (191 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRFB5.ZIP (1729 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAH0.ZIP (9013 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRFB4.ZIP (4764 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRFB2.PDF (1718 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS542313.5 ~ 28V 入力、2A、570kHz、降圧コンバータ、Eco-mode 付き™

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS737逆電流保護機能とイネーブル搭載、1A、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ

TS3L3013.3V、2:1 (SPDT)、8 チャネル ギガビット LAN スイッチ

データシート: PDF
RS-232 トランシーバ

MAX3221E±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V シングル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS546204.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51200DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 向けの VTTREF バッファード リファレンス内蔵の 3A シンク/ソース DDR 終端レギュレータ

データシート: PDF | HTML
AND ゲート

SN74LVC1G081 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、AND ゲート

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G07オープン ドレイン出力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74AVC4T245構成可能な電圧レベル シフト機能搭載、4 ビット、デュアル電源電圧バス トランシーバ

データシート: PDF | HTML
OR ゲート

SN74LVC1G321 チャネル、2 入力、1.65V ~ 5.5V、32mA のドライブ能力、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

UCD92224/6/8 ビット パラレル VID 対応、2 相デジタル PWM 降圧コントローラ

データシート: PDF
NAND ゲート

SN74AHC004 チャネル、2 入力、2V ~ 5.5V NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

UCD7242デジタル、デュアル、同期整流降圧パワー ドライバ

データシート: PDF
Low-power MCUs

MSP430F5435192KB フラッシュ、16KB SRAM、12 ビット ADC、DMA、UART/SPI/I2C、タイマ、HW 乗算器搭載、18MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74ALVC1253 ステート出力、4 チャネル、1.65V ~ 3.6V バッファ

データシート: PDF
OR ゲート

SN74AUC1G321 チャネル、2 入力、0.8V ~ 2.7V、超高速 (2.4ns)、OR ゲート

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6657高性能デュアル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz、2 個の UART 搭載

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6655高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 1.25GHz

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

PCA93062 ビット双方向、400kHz I2C/SMBus 電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML
オーディオ / レーダー DSP SoC

TMS320C6654高性能シングル コア C66x 固定小数点 / 浮動小数点 DSP - 最大 850MHz

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3808プログラマブル遅延機能と手動リセット機能搭載、低静止電流スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML
クロック ジェネレータ

CDCE62005デュアル VCO 内蔵、5/10 出力、クロック ジェネレータ / ジッタ クリーナ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TMDSEVM6657LS — TMS320C6657 Lite 評価モジュール

TIDEP0036 リファレンス デザインは、TMS320C6657 デバイスで TI が最適化した Opus エンコーダ / デコーダを簡単に実行する例を示します。Opus は幅広いビット レート、フレーム サイズ、サンプリング レートを低遅延でサポートしているため、音声通信、ネットワーク対応オーディオ、さらに高性能オーディオ処理アプリケーションに適用できます。   また、このデザインでは、DSP に Opus コーデックを実装する場合と、ARM のような汎用プロセッサを実装する場合に達成できる性能の向上についても取り上げています。  (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 効率的な OPUS Codec ソリューション実装のため TMS320C6657 を使用したリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMDSEVM6657LS TMS320C6657 Lite 評価モジュール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDEP0036 効率的な OPUS Codec ソリューション実装のため TMS320C6657 を使用したリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Using the TMS320C6657 to Implement Efficient OPUS Codec Solution Design Guide 2015/06/16
Third party document TMS320C6657 EVM Overview [eInfochips] 2015/06/26
Third party document TMS320C6657 EVM Quick Setup Guide [eInfochips] 2015/06/26
ユーザー・ガイド TMDXEVM6657L/LE/TMDSEVM6657LS Technical Reference Manual 2012/05/11

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ソフトウェア・コーデック
C66XCODECS コーデック - ビデオ、スピーチ - C66x ベース・デバイス用

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。