SPRC265

TMS320C6000 DSP ライブラリ(DSPLIB)

概要

TMS320C6000 Digital Signal Processor Library (DSPLIB) は、Cプログラマー向けのプラットフォーム最適化DSP関数ライブラリです。これは、計算集約的なリアルタイム アプリケーションで一般的に使用される、C言語から呼び出し可能な汎用信号処理ルーチンを含んでいます。これらのルーチンを使用することで、同等の標準ANSI C言語コードよりも高いパフォーマンスを実現できます。DSPLIBは、すぐに使えるDSP関数をソースコード付きで提供することで、アプリケーション開発期間を大幅に短縮できます。

ベンチマークを参照してください:各DSP コアのベンチマーク

特長

最適化されたDSPルーチンには、以下の関数が含まれます:

  • アダプティブ フィルタリング
  • 相関関係
  • FFT
  • フィルタリングと畳み込み:FIR、バイクワッド、IIR、畳み込み
  • 算術:ドット積、最大値、最小値など
  • 行列演算
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ドライバまたはライブラリ

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6452 C64x+ 固定小数点 DSP:最大 900MHz、1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載 TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載 TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz
ダウンロードオプション

C64X-DSPLIB Download TMS320C64x DSP Library

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2003/11/02
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6452 C64x+ 固定小数点 DSP:最大 900MHz、1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載 TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載 TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc092 or www.ti.com/lit/xx/sprc092/sprc092.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC092. Please update any bookmarks accordingly.
ドライバまたはライブラリ

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB C64x+、C66x および C674x DSP ライブラリ

サポート対象の製品とハードウェア
ダウンロードオプション

C64XPLUS-C66X-C674X-DSPLIB C64x+、C66x および C674x DSP ライブラリ

close
最新バージョン
バージョン: 3.4.0.0
リリース日: 2014/08/26

DSPLIB for C66x Windows Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C66x Linux Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C674x Windows Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C674x Linux Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C64x+ Windows Installer

SHA-256 チェックサム

DSPLIB for C64x+ Linux Installer

SHA-256 チェックサム

リリース情報

This is a Post Production release of the DSP Library (DSPLIB) for C64x+/C66x/C674x processors.

DSPLIB contains optimized general-purpose signal-processing routines that are used in computationally-intensive real-time applications. These C-callable routines operate considerably faster than equivalent code written in ANSI C language.

The deliverables in this release include a Windows or Linux installation executable for either the C64x+ or C66x or C674x processors. Each executable installs a component package repository, a documentation directory, an Eclipse plugin directory and an expanded component directory structure with component libraries, header files and test examples.

ドライバまたはライブラリ

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6452 C64x+ 固定小数点 DSP:最大 900MHz、1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載 TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載 TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz
ダウンロードオプション

C67X-DSPLIB Download TMS320C67x DSP Library

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2005/07/10
製品
オーディオ / レーダー DSP SoC
SM320C6201-EP エンハンスド製品、C6201 固定小数点 DSP SM320C6415-EP エンハンスド製品、C6415 固定小数点 DSP SM320C6424-EP エンハンスド製品、C6424 固定小数点 DSP SM320C6455-EP エンハンスド製品、C6455 固定小数点 DSP SM320C6472-HIREL 高信頼性製品、6 コア C6472 固定小数点 DSP SM320C6678-HIREL 高信頼性製品、高性能 8 コア C6678 固定小数点 / 浮動小数点 DSP SM320C6701 ミリタリー アプリケーション向け、シングル コア C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz SM320C6701-EP エンハンスド製品、C6701 浮動小数点 DSP SM320C6711D-EP エンハンスド製品、C6711D 浮動小数点 DSP SM320C6712D-EP エンハンスド製品、C6712D DSP SM320C6713B-EP エンハンスド製品、C6713 浮動小数点 DSP SM320C6727B ミリタリー グレード C6727B 浮動小数点 DSP SM320C6727B-EP エンハンスド製品、C6727 浮動小数点 DSP SMJ320C6201B ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ SMJ320C6203 ミリタリー グレード C62x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6415 ミリタリー グレード C64x 固定小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701 ミリタリー グレード C67x 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ SMJ320C6701-SP 宇宙グレード C6701 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V SMV320C6727B-SP 宇宙グレード C6727B 浮動小数点 DSP - セラミック パッケージ封止、耐放射線特性 Class V TMS320C6202B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、384KB TMS320C6203B C62x 固定小数点 DSP - 最大 300MHz、896KB TMS320C6204 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6205 固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6211B C62x 固定小数点 DSP - 最大 167MHz TMS320C6421Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6424Q C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 600MHz、16/8 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 搭載 TMS320C6452 C64x+ 固定小数点 DSP:最大 900MHz、1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6454 C64x+ 固定小数点 DSP - 最大 1GHz、64 ビット EMIFA (非同期 EMIF) と 32/16 ビット DDR2 と 1Gbps イーサネット搭載 TMS320C6455 C64x+ 固定小数点 DSP、最大 1.2GHz、64 ビット EMIFA、32 および 16 ビット DDR2、1Gbps イーサネット TMS320C6457 通信インフラ デジタル シグナル プロセッサ TMS320C6701 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 167MHz、McBSP 搭載 TMS320C6711D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McBSP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6712D C67x 浮動小数点 DSP - 最大 150MHz、McBSP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6720 C67x 浮動小数点 DSP - 200MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6722B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6726B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 266MHz、McASP と 16 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727 C67x 浮動小数点 DSP - 最大 250MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6727B C67x 浮動小数点 DSP - 最大 350MHz、McASP と 32 ビット EMIFA (非同期 EMIF) 搭載 TMS320C6743 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 375MHz TMS320C6745 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、QFP 搭載 TMS320C6747 低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP - 456MHz、PBGA 搭載 TMS320DM8127 DaVinci デジタル メディア プロセッサ
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
OMAPL137-HT 高温対応、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm プロセッサ - 最大 456MHz OMAPL138B-EP エンハンスド製品、低消費電力 C674x 浮動小数点 DSP + Arm9 プロセッサ - 345MHz

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sprc121 or www.ti.com/lit/xx/sprc121/sprc121.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SPRC121. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TMS320C64x+ DSP Little-Endian Library Programmer's Reference (Rev. B) 2008/03/06

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

ドライバまたはライブラリ
SPRC264 TMS320C5000/6000 イメージ ライブラリ(IMGLIB) SPRC542 C64x+ IQMath ライブラリ - 仮想浮動小数点演算エンジン
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
C6RUN-DSPARMTOOL C6EZRun ソフトウェア開発ツール、TI DSP+ARM デバイス用 CCSTUDIO CCStudio™ 統合開発環境 (IDE)

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。