TMP107EVM

TMP107 評価基板

概要

この TMP107EVM は、USB-SMAART Wire インターフェイスと 4 個の TMP107 デバイスを搭載しており、デイジーチェーン接続で評価することができます。SMAART Wire インターフェイスは双方向 UART であるため、TMP107EVM が提供するデバイス間で必要な導体は 3 つのみです。  コンピュータ インターフェイス ボードにはケーブルに接続するための 3 ピン コネクタが半田付けなしで実装されているため、付属のケーブルを取り外し、最大 31 個の製品に対応するカスタム ケーブルを取り付ける作業を容易に実施できます。

特長

• TMP107 の包括的なソフトウェア評価が可能

• スクラッチパッド メモリへのアクセス

• 取り外し可能な、3 つのデバイス接続用のケーブル アセンブリ

• ハードウェアで構成可能な 3.3V または 5V 電源

• 0.6 インチ x 3 インチ (0.82cm x 7.62cm) の USB スティック フォーム ファクタ

デジタル温度センサ
TMP107 ±0.4℃ 温度センサ、デイジーチェーン UART、EEPROM、アラート機能付き TMP107-Q1 車載グレード、デイジー チェーン UART、EEPROM およびアラート機能付き ±0.4°C 温度センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TMP107EVM — TMP107 温度センサ EVM、UART デイジー・チェーン付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TMP107EVM TMP107 温度センサ EVM、UART デイジー・チェーン付

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SBOC454 — TMP107EVM GUI Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TMP107EVM TMP107 評価基板
ダウンロードオプション

SBOC454 TMP107EVM GUI Software

close
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/08/25
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TMP107EVM TMP107 評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sboc454 or www.ti.com/lit/xx/sboc454/sboc454.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SBOC454. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TMP107EVM User's Guide 2015/08/26
証明書 TMP107EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
技術記事 Cold chain in the IoT PDF | HTML 2015/11/20
アプリケーション・ノート Easy-to-use Cabling Interface for Measuring Temperature with the TMP107 (Rev. A) 2015/10/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。