TPS22966EVM-007
TPS22966-007 評価基板
TPS22966EVM-007
概要
TPS22966EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、2 個の入力のどちらかに対して入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。1 個のオン / オフ入力 (ON1、ON2) を使用して、各スイッチを互いに独立した形で制御できます。この結果、低電圧の GPIO 制御信号との直接インターフェイスに対応できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
特長
- 入力電圧範囲:0.8V ~ 5.5V
- チャネルごとに 6A の最大連続スイッチング電流
- 調整可能なスルーレート制御
- 260Ω のオンチップ負荷抵抗追加により、クイック出力放電 (QOD) に対応
ロード スイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 評価基板
TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 評価基板
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | Using the TPS22966EVM-007 (Rev. A) | 2013/03/05 | |||
| 証明書 | TPS22966EVM-007 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |