TPS22966
- Input Voltage Range: 0.8 V to 5.5 V
- Integrated Dual-Channel Load Switch
- On-Resistance
- RON = 16 mΩ at VIN = 5 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 16 mΩ at VIN = 3.6 V (VBIAS = 5 V)
- RON = 16 mΩ at VIN = 1.8 V (VBIAS = 5 V)
- 6-A Maximum Continuous Switch Current per Channel
- Low Quiescent Current
- 80 µA (Both Channels)
- 60 µA (Single Channel)
- Low Control Input Threshold Enables Use of
1.2-, 1.8-, 2.5-, and 3.3-V Logic - Configurable Rise Time
- Quick Output Discharge (QOD) (Optional)
- SON 14-Pin Package With Thermal Pad
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 2-kV HBM and 1-kV CDM
The TPS22966 is a small, low RON, dual-channel load switch with controlled turnon. The device contains two N-channel MOSFETs that can operate over an input voltage range of 0.8 V to 5.5 V and can support a maximum continuous current of 6 A per channel. Each switch is independently controlled by an on and off input (ON1 and ON2), which can interface directly with low-voltage control signals. In TPS22966, a 220-Ω on-chip load resistor is added for quick-output discharge when switch is turned off.
The TPS22966 is available in a small, space-saving 2-mm × 3-mm 14-SON package (DPU) with integrated thermal pad allowing for high power dissipation. The device is characterized for operation over the free-air temperature range of –40°C to +105°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS22966 5.5-V, 6-A, 16-mΩ On-Resistance Dual-Channel Load Switch データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 7月 18日 | ||
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
| アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Fundamentals of On-Resistance in Load Switches | 2016年 6月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption | 2016年 3月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 評価基板
TPS22966EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、2 個の入力のどちらかに対して入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。1 個のオン / オフ入力 (ON1、ON2) を使用して、各スイッチを互いに独立した形で制御できます。この結果、低電圧の GPIO 制御信号との直接インターフェイスに対応できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
TPS22966 TINA-TI Transient Reference Design (Rev. A)
TPS22966 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
TIDA-00513 — パラレル ロード スイッチ、より高い出力電流および低減オン抵抗用リファレンス デザイン
最初の例では、デュアル チャネル TPS22966 のチャネルを両方とも使用して、10A の合計出力電流を供給します。
2 つ目の方式では、TPS22959 を 3 個並列に使用し、合計で 30A の出力電流に対応します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DPU) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。