データシート
TPS22966-Q1
- 車載アプリケーション用に認定済み
- 下記内容でAEC-Q100認定済み
- デバイス温度グレード2: 動作時周囲温度範囲 –40°C~105°C
- デバイスHBM ESD分類レベルH1C
- デバイスCDM ESD分類レベルC6
- 統合型デュアル・チャネル負荷スイッチ
- 入力電圧範囲: 0 V~5.5V
- 極めて小さいオン抵抗 (RON)
- VIN = 5V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
- VIN = 3.3V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
- VIN = 1.8V (VBIAS = 5V) で RON = 16mΩ
- チャネルごとの最大連続スイッチ電流:4A
- 低静止電流
- 80µA (デュアル・チャネル)
- 80µA (シングル・チャネル)
- 制御入力スレッショルドが低いため 1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
- 立ち上がり時間を構成可能
- クイック出力放電 (QOD)
- サーマル・パッド付き SON 14 ピン・パッケージ
TPS22966-Q1 は RON が極めて小さい、小型のデュアル・チャネル負荷スイッチで、立ち上がり時間を調整できます。0V~5.5V の入力電圧範囲で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を内蔵しており、各チャネルで最大 4A の連続電流をサポートします。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により個別に制御されます。TPS22966-Q1 は 230Ω のオンチップ抵抗を備えているため、スイッチ・オフ時のクイック出力放電が可能です。
TPS22966-Q1 は、高電力に対応可能なサーマル・パッド付き、小型、省スペースの 2mm × 3mm 14-SON パッケージ (DPU) で供給されます。周囲温度–40℃~105℃での動作が規定されています。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS22966-Q1 2 チャネル、超低抵抗ロード・スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 29日 |
| アプリケーション・ノート | Integrated Load Switches Versus Discrete MOSFETs (Rev. A) | 2019年 5月 6日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Load Switch Thermal Considerations (Rev. A) | 2018年 10月 11日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Basics of Load Switches (Rev. A) | 2018年 9月 5日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting a Load Switch to Replace a Discrete Solution | 2017年 4月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Timing of Load Switches | 2017年 4月 27日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Fundamentals of On-Resistance in Load Switches | 2016年 6月 9日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Quiescent Current vs Shutdown Current for Load Switch Power Consumption | 2016年 3月 30日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Managing Inrush Current (Rev. A) | 2015年 5月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS22966EVM-007 — TPS22966-007 評価基板
TPS22966EVM を使用すると、さまざまな負荷条件 (0A ~ 6A) の下で、2 個の入力のどちらかに対して入力電圧 (0.8V ~ 5.5V) を印加できます。1 個のオン / オフ入力 (ON1、ON2) を使用して、各スイッチを互いに独立した形で制御できます。この結果、低電圧の GPIO 制御信号との直接インターフェイスに対応できます。この EVM で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS22966 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)
SLVM680B.ZIP (44 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン
TIDA-00803 — シングル コア電圧アプリケーション プロセッサを使用したフロント カメラ システム向け車載電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、フロント カメラとリア カメラの各アプリケーションに注目し、各種 ADAS プロセッサに適した、広範囲で利用可能な車載電源設計を実現します。この設計は 4V ~ 48V の入力電圧範囲に対応し、ディスクリート部品から、一般的なプロセッサ向け電源電圧レールに電力を供給します。 この結果、設計の多様性を高めると同時に、車載エレクトロニクス サブシステムの製造に関連する車載分野の EMI/EMC 規制要件の達成に役立つ最適化レイアウトを実現できます。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DPU) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。