TPS22996EVM

TPS22996 調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、18mΩ、2 チャネル ロード スイッチの評価基板

TPS22996EVM

購入

概要

TPS22996 評価基板 (EVM) は、TPS22996 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22996 は、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、14mΩ の 2 チャネル ロード スイッチです。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPS22996 の電圧定格と電流定格の全体にわたって構成を行うことができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

特長
  • VIN の入力電圧範囲:0.6V ~ VBIAS
  • VBIAS の入力電圧範囲:2.5V ~ 5.5V
  • TPS22996 ロード スイッチ デバイスの VIN、VOUT、ON、VBIAS、GND の各ピンへのアクセスが可能
  • VOUT (出力電圧) のスルーレートを設定するために、ON (導通) 時向け抵抗をオンボード搭載
  • チャネルごとに 4A の最大連続電流
ロード・スイッチ
TPS22996 調整可能な立ち上がり時間、2 チャネル、5.5V、4A、オン抵抗 14mΩ のロード スイッチ TPS22996H-Q1 車載、調整可能な立ち上がり時間、2 チャネル、5.5V、4A、オン抵抗 14mΩ のロード スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS22996EVM — TPS22996 evaluation module for the 5.5V, 4A, 18mΩ 2-ch load switch with adjustable rise time

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) TPS22996, TPS22996H-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
証明書 TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 12月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ