ホーム パワー・マネージメント パワー スイッチ ロード・スイッチ

TPS22996H-Q1

アクティブ

車載、調整可能な立ち上がり時間、2 チャネル、5.5V、4A、オン抵抗 14mΩ のロード スイッチ

製品詳細

Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.005 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 18 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
Number of channels 2 Vin (min) (V) 0.6 Vin (max) (V) 5.5 Imax (A) 4 Ron (typ) (mΩ) 13 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.005 Quiescent current (Iq) (typ) (µA) 18 Soft start Adjustable Rise Time Current limit type None Features Quick output discharge, Thermal shutdown Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 FET Internal Device type Load switches Function Inrush current control, Thermal shutdown
SOT-5X3 (DYC) 8 2.52 mm² 2.1 x 1.2
  • 統合型デュアル チャネル負荷スイッチ
  • 入力電圧範囲:0.6V~VBIAS
  • VBIAS 電圧範囲:2.5V~5.5V
  • オン抵抗:
    • RON = 13mΩ (標準値) (VIN = 0.6V~5V、VBIAS = 5V)
  • チャネルごとに 4A の最大連続スイッチング電流
  • 静止電流:
    • 18µA (標準値、両チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
    • 13µA (標準値、単一チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
  • 耐湿性:
    • 以下の条件において、デバイスは機能 (オン、オフ、保護) を維持しますが、タイミング仕様は影響を受けます。
      • グランドへ 100kΩ 短絡
      • 電源へ 100kΩ 短絡
  • 制御入力スレッショルドにより、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能
  • サーマル シャットダウン
  • クイック出力放電 (QOD)
  • 統合型デュアル チャネル負荷スイッチ
  • 入力電圧範囲:0.6V~VBIAS
  • VBIAS 電圧範囲:2.5V~5.5V
  • オン抵抗:
    • RON = 13mΩ (標準値) (VIN = 0.6V~5V、VBIAS = 5V)
  • チャネルごとに 4A の最大連続スイッチング電流
  • 静止電流:
    • 18µA (標準値、両チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
    • 13µA (標準値、単一チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
  • 耐湿性:
    • 以下の条件において、デバイスは機能 (オン、オフ、保護) を維持しますが、タイミング仕様は影響を受けます。
      • グランドへ 100kΩ 短絡
      • 電源へ 100kΩ 短絡
  • 制御入力スレッショルドにより、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V ロジックを使用可能
  • 立ち上がり時間を設定可能
  • サーマル シャットダウン
  • クイック出力放電 (QOD)

TPS22996H-Q1 は、ターンオン制御付きのデュアル チャネル ロード スイッチです。入力電圧範囲 0.6V~5.5V で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を備えており、各チャネル最大 4A の連続電流をサポートできます。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により独立して制御されます。このデバイスは、接合部温度がスレッショルドを超えたときにサーマル シャットダウンでスイッチを切断できます。接合部温度が安全範囲で安定化すると、スイッチが再びオンになります。このデバイスは、スイッチがオフになったときクイック出力放電を行えるように、230Ω のオンチップ負荷抵抗を備えています。

TPS22996H-Q1 のピンは高湿度条件に耐性があるため、デバイスはどのピンからでも GND や電源に対して 100kΩ の短絡状態で機能できます。

TPS22996H-Q1 は、省スペースの 2.1mm × 1.2mm 8-DYC パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

TPS22996H-Q1 は、ターンオン制御付きのデュアル チャネル ロード スイッチです。入力電圧範囲 0.6V~5.5V で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を備えており、各チャネル最大 4A の連続電流をサポートできます。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により独立して制御されます。このデバイスは、接合部温度がスレッショルドを超えたときにサーマル シャットダウンでスイッチを切断できます。接合部温度が安全範囲で安定化すると、スイッチが再びオンになります。このデバイスは、スイッチがオフになったときクイック出力放電を行えるように、230Ω のオンチップ負荷抵抗を備えています。

TPS22996H-Q1 のピンは高湿度条件に耐性があるため、デバイスはどのピンからでも GND や電源に対して 100kΩ の短絡状態で機能できます。

TPS22996H-Q1 は、省スペースの 2.1mm × 1.2mm 8-DYC パッケージで供給されます。周囲温度 –40℃~125℃での動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS22996H-Q1 5.5V、4A、13mΩ オン抵抗、デュアル チャネル車載用ロード スイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 12月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS22996EVM — TPS22996 調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、18mΩ、2 チャネル ロード スイッチの評価基板

TPS22996 評価基板 (EVM) は、TPS22996 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22996 は、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、14mΩ の 2 チャネル ロード スイッチです。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPS22996 の電圧定格と電流定格の全体にわたって構成を行うことができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DYC) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ