TPS22996
- 統合型デュアル チャネル負荷スイッチ
- VIN 電圧範囲:0.6V~VBIAS
- VBIAS 電圧範囲:2.5V~5.5V
- オン抵抗:14mΩ (標準値)
- チャネルごとに 4A の最大連続スイッチング電流
- 静止電流:
- IQ = 16µA (標準値、両チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
- IQ = 13µA (標準値、単一チャネル) (VIN = VBIAS = 5V)
- 制御入力スレッショルドにより、1.2、1.8、2.5、3.3V ロジックを使用可能
- 立ち上がり時間を設定可能
- サーマル シャットダウン
- クイック出力放電 (QOD) (オプション)
TPS22996 製品ファミリは 2 つのデバイス(TPS22996、TPS22996N) で構成されています。各デバイスは、ターンオン制御付きのデュアル チャネル負荷スイッチです。入力電圧範囲 0.6V~5.5 V で動作する 2 つの N チャネル MOSFET を備えており、各チャネル最大 4 A の連続電流をサポートできます。各スイッチは、低電圧制御信号と直接インターフェイス可能なオン入力とオフ入力 (ON1 および ON2) により独立して制御されます。TPS22996 は接合部温度がしきい値を超えたときにサーマル シャットダウンでスイッチを切断できます。接合部温度が安全範囲で安定化すると、スイッチが再びオンになります。TPS22996 はオプションで、スイッチがオフのときにクイック出力放電を行えるよう、230Ω のオンチップ負荷抵抗を内蔵できます。
TPS22996 は、リード付きの小型で省スペースの 2.1mm × 1.6mm 8 DRL パッケージで供給されるため、低コストの製造が可能です。周囲温度 –40℃~105℃での動作が規定されています。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS22996 5.5V、4A、14mΩオン抵抗デュアル チャネル負荷スイッチ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 12月 8日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS22996, TPS22996H-Q1 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 22日 | |||
証明書 | TPS22996EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 12月 12日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS22996EVM — TPS22996 調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、18mΩ、2 チャネル ロード スイッチの評価基板
TPS22996 評価基板 (EVM) は、TPS22996 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテストを実施済みの回路です。TPS22996 は、調整可能な立ち上がり時間、5.5V、4A、14mΩ の 2 チャネル ロード スイッチです。この評価基板 (EVM) を使用すると、TPS22996 の電圧定格と電流定格の全体にわたって構成を行うことができます。この評価基板で、出力、入力、スイッチングの各波形を監視できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。