TPS254900Q1EVM-817

LMR14030 3.5A 降圧レギュレータを搭載した TPS254900Q1 評価基板

TPS254900Q1EVM-817

ご注文はこちら

概要

TPS254900-Q1 評価基板(TPS254900Q1EVM-817)は、TPS254900-Q1向けの評価回路とリファレンス回路を搭載しています。これは USB 充電コントローラ兼電源スイッチであり、VBUS とD+/D- からバッテリへの短絡保護、ケーブル補償、電流モニタ(IMON)、IEC ESD 保護機能を搭載しており、車載 USB 充電と USB ポート保護用途に適しています。

特長
VBUS、D+、D- の各端子から 12V への短絡を保護機能を搭載
TPS254900Q1 は、DP_IN および DM_IN ピンに IEC 61000-4-2 ESD の保護機能を内蔵しています
ケーブル補償能力
ケーブル抵抗 200mΩ に基づく最大 5.3V、2.4A、最大 3A の出力電流容量。
DC/DC converters
LMR14030 40μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER® 40V、3.5A、2.2MHz、降圧コンバータ

 

USB パワー スイッチと充電ポート コントローラ
TPS254900-Q1 車載、BATT への短絡保護機能とドループ補正機能搭載、USB 充電ポート コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS254900Q1EVM-817 — TPS254900Q1 LMR14030 3.5A 昇圧レギュレータ付き評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS254900Q1EVM-817 TPS254900Q1 LMR14030 3.5A 昇圧レギュレータ付き評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS254900Q1EVM-817 User’s Guide 2016/08/30
証明書 TPS254900Q1EVM-817 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。