TPS25921EVM-637
高精度の電流制限評価基板付き、TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse
TPS25921EVM-637
概要
TPS25921xD eFuse は高集積の回路保護スイッチおよびパワー マネージメント ソリューションであり、小型パッケージに封止済みです。これらのデバイスは、使用する外部部品点数が少なく、複数の保護モードに対応しています。また、過負荷、短絡、電圧サージ、過剰な突入電流に対処する、信頼性の高い保護機能を実現します。電流制限レベルは単一の外部抵抗でプログラム (設定) でき、電流制限の設定は室温の代表値で ±2% の高精度です。
加えて、これらのデバイスは入力バスを事実上切り離すことができ、過電圧事象からシステムを保護します。過電圧の値は、システムのニーズに応じて、シンプルな抵抗を使用するだけでユーザー側で構成できます。
特長
- eFuse の動作電圧範囲:4.5V ~ 18V
- ジャンパを使用して、最大 1.5A まで調整可能な ILIMIT 設定オプション
- 故障とパワー グッドに対応する複数のオンボード LED
- リニア出力上昇 (ゲートの dV/dt 制御) オプション
- オンボードのテスト ポイント経由で、デバイス レベルのすべてのピンへのアクセスが可能
購入と開発の開始
評価ボード
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse、高精度電流制限付き、評価モジュール
TPS25921EVM-637 — TPS25921EVM-637 4.5-18V eFuse、高精度電流制限付き、評価モジュール
計算ツール
SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
ハードウェア開発
評価ボード
SLUC573 — TPS25921EVM-637 Design Calculator Tool
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sluc573 or www.ti.com/lit/xx/sluc573/sluc573.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLUC573. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | User Guide for TPS25921EVM-637 | 2014/08/04 | |||
| 証明書 | TPS25921EVM-637 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |