TPS25990EVM

TPS25990 デジタル テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板

TPS25990EVM

ご注文はこちら

概要

TPS25990EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25990 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25990 デバイスは、0.79mΩ FET を内蔵した、2.9V ~ 16V、60A の eFuse です。この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能、デジタル テレメトリ (遠隔測定機能)、PMBus® による構成機能を搭載しています。

特長
  • 5V ~ 16V (代表値) で動作
  • 複数のオンボード ジャンパを使用する、プログラマブルな 28A ~ 90A の電流制限
  • 過電流保護とアクティブ電流共有ブロックに適した、調整可能なリファレンス電圧
  • プログラマブルな過渡過電流ブランキング タイマ
  • 出力スルーレート制御機能、UVLO (低電圧ロックアウト)、起動時の電流制限機能、アクティブ電流共有のスレッショルドがいずれもプログラマブル
  • PMBus® を使用したデジタル テレメトリ (遠隔測定機能) と構成機能
  • パワー グッドと故障を LED でステータス表示
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25990 デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS25990EVM — TPS25990 デジタル・テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS25990EVM TPS25990 デジタル・テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS25990EVM-GUI — TPS25990 evaluation module GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25990 デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25990EVM TPS25990 デジタル テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板

TPS25990EVM-GUI TPS25990 evaluation module GUI

close
バージョン: 2.0.0
リリース日: 2023/05/12
製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25990 デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25990EVM TPS25990 デジタル テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板

リリース情報

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse. 

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS25990 Evaluation Module for eFuse (Rev. A) PDF | HTML 2023/06/07
証明書 TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023/04/06

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
USB-TO-GPIO2 USB-TO-GPIO2 USB インターフェイス アダプタの評価基板

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。