ホーム パワー マネージメント 電源保護スイッチとコントローラ eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS25990

アクティブ

デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse

製品詳細

Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.9 Current limit (max) (A) 50 Current limit (min) (A) 7 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Quick output discharge, Short-circuit protection, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.79 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0037 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0055 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
Vabsmax_cont (V) 20 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 2.9 Current limit (max) (A) 50 Current limit (min) (A) 7 Features Adjustable soft start, Current monitoring, Fault output, Overcurrent protection, Overvoltage protection, PMBus, Power good signal, Quick output discharge, Short-circuit protection, Stackable, Thermal shutdown, adjustable UVLO Overcurrent response Circuit breaker Fault response Auto-retry, Latch-off Ron (typ) (mΩ) 0.79 Overvoltage response Cut-off Rating Catalog Soft start Adjustable Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.0037 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0055 Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQP) 26 22.5 mm² 5 x 4.5
  • 動作入力電圧範囲:2.9V~16V
    • 入力の絶対最大定格:20V
    • 出力の最大耐圧:-1V
  • 低オン抵抗 FET を内蔵:0.79mΩ (標準値)
    • 定格電流:50A (RMS)、60A (ピーク)
  • スタンドアロンの eFuse または並列構成の 1 次コントローラとして使用可能
    • 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
    • 起動時と定常状態時のアクティブなデバイス状態の同期と負荷共有により、無制限の拡張性を実現
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus® インターフェイス

    • P IN / E IN / V IN / V OUT / I IN / 温度 / 障害の監視
    • 単一のコマンドでパワー・サイクルを実行
    • オンチップの不揮発性構成メモリ
    • 相対タイム・スタンプおよび外付け EEPROM に保存するオプション付き複数イベントのブラックボックス・フォルト記録
  • 堅牢な過電流保護機能
    • 過電流スレッショルド (I OCP) をプログラム可能:±5% (最大) の精度で 7A~50A
    • プログラム可能な過渡ブランキング・タイマ (OC_TIMER) を使用する、定常状態時のサーキット・ブレーカ応答により、ピーク負荷電流に対応
    • 起動時のアクティブ電流制限 (I LIM)
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答 (280ns)
    • プログラム可能スレッショルドと固定スレッショルド
    • 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • プログラム可能な過熱保護 (OTP)
    • 保証される FET SOA:8W√s

  • FET の健全性監視および報告機能を内蔵
  • 高精度アナログ負荷電流監視 (IMON)
    • ±2% の精度
    • 500kHz を超えるアナログ帯域幅
  • プログラム可能な高速過電圧保護機能

    スレッショルド

  • 出力スルーレート制御機能 (dVdt) をプログラム可能
  • 挿入遅延タイマをプログラム可能
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • アナログ・ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
  • 構成可能な 4 個の汎用 I/O ピン
  • 小型サイズ :QFN 4.5mm × 5mm、0.6mm ピッチ
    • 電源ピンと GND ピンの間の間隔:29mil
  • 100% 鉛フリー
  • 動作入力電圧範囲:2.9V~16V
    • 入力の絶対最大定格:20V
    • 出力の最大耐圧:-1V
  • 低オン抵抗 FET を内蔵:0.79mΩ (標準値)
    • 定格電流:50A (RMS)、60A (ピーク)
  • スタンドアロンの eFuse または並列構成の 1 次コントローラとして使用可能
    • 複数の eFuse の並列接続をサポートし、大電流を供給可能
    • 起動時と定常状態時のアクティブなデバイス状態の同期と負荷共有により、無制限の拡張性を実現
  • 遠隔測定、制御、構成、デバッグ用の PMBus® インターフェイス

    • P IN / E IN / V IN / V OUT / I IN / 温度 / 障害の監視
    • 単一のコマンドでパワー・サイクルを実行
    • オンチップの不揮発性構成メモリ
    • 相対タイム・スタンプおよび外付け EEPROM に保存するオプション付き複数イベントのブラックボックス・フォルト記録
  • 堅牢な過電流保護機能
    • 過電流スレッショルド (I OCP) をプログラム可能:±5% (最大) の精度で 7A~50A
    • プログラム可能な過渡ブランキング・タイマ (OC_TIMER) を使用する、定常状態時のサーキット・ブレーカ応答により、ピーク負荷電流に対応
    • 起動時のアクティブ電流制限 (I LIM)
  • 堅牢な短絡保護機能
    • 高速トリップ応答 (280ns)
    • プログラム可能スレッショルドと固定スレッショルド
    • 電源ライン過渡への耐性 - 不要なトリップなし
  • プログラム可能な過熱保護 (OTP)
    • 保証される FET SOA:8W√s

  • FET の健全性監視および報告機能を内蔵
  • 高精度アナログ負荷電流監視 (IMON)
    • ±2% の精度
    • 500kHz を超えるアナログ帯域幅
  • プログラム可能な高速過電圧保護機能

    スレッショルド

  • 出力スルーレート制御機能 (dVdt) をプログラム可能
  • 挿入遅延タイマをプログラム可能
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • アナログ・ダイ温度モニタ出力 (TEMP)
  • 構成可能な 4 個の汎用 I/O ピン
  • 小型サイズ :QFN 4.5mm × 5mm、0.6mm ピッチ
    • 電源ピンと GND ピンの間の間隔:29mil
  • 100% 鉛フリー

TPS25990 は統合型大電流回路保護およびパワー・マネージメント・デバイスであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

内蔵 PMBus® インターフェイスにより、ホスト・コントローラはシステムをリアルタイムで監視、制御、および構成できます。リモート・テレメトリにより、主なシステム・パラメータを読み戻すことができます。各種の保護、警告スレッショルドおよび係数は、PMBus® を使用して構成することも、不揮発性コンフィギュレーション・メモリに保存することもできます。ブラックボックス・フォルト記録機能は、フィールド障害のデバッグや返品時に役立ちます。

このデバイスは、スタンドアロンの eFuse として使用することも、並列 eFuse 構成の 1 次コントローラとして接続して大電流を供給することもできます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。

高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。統合型のデジタル・オシロスコープ機能およびブラックボックスと組み合わせると、重要なシステムの予測メンテナンスに役立ちます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

TPS25990 は統合型大電流回路保護およびパワー・マネージメント・デバイスであり、小型パッケージに封止されています。このデバイスは、非常に少数の外付け部品で複数の保護モードを提供し、過負荷、短絡、および過剰な突入電流に対して堅牢な保護を行います。

内蔵 PMBus® インターフェイスにより、ホスト・コントローラはシステムをリアルタイムで監視、制御、および構成できます。リモート・テレメトリにより、主なシステム・パラメータを読み戻すことができます。各種の保護、警告スレッショルドおよび係数は、PMBus® を使用して構成することも、不揮発性コンフィギュレーション・メモリに保存することもできます。ブラックボックス・フォルト記録機能は、フィールド障害のデバッグや返品時に役立ちます。

このデバイスは、スタンドアロンの eFuse として使用することも、並列 eFuse 構成の 1 次コントローラとして接続して大電流を供給することもできます。すべてのデバイスが動作状態をアクティブに同期し、スタートアップ時や定常状態で電流を共有することで、一部のデバイスに過大なストレスがかかることを防ぎます。このようなストレスは、並列チェーンの早期または部分的なシャットダウンを引き起こす可能性があります。

高速で高精度の検出を行う内蔵のアナログ負荷電流モニタにより、予知保全と高度な動的プラットフォーム電力管理手法 (Intel PSYS および PROCHOT など) が容易になり、システム・スループットと電源使用率を最大化できます。統合型のデジタル・オシロスコープ機能およびブラックボックスと組み合わせると、重要なシステムの予測メンテナンスに役立ちます。

これらのデバイスは、-40℃~+125℃の接合部温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS25985 アクティブ 高精度で高速な電流モニタ搭載、4.5V ~ 16V、0.59mΩ、80A、並列化可能な小型 eFuse Without PMBUS

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS25990 2.9V~16V、0.79mΩ、60A スタッカブル eFuse、PMBus デジタル・テレメトリ機能付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 14日
アプリケーション・ノート Enhancing Server Power Design Using Advanced Features of TI’s Smart eFuses PDF | HTML 2025年 1月 29日
アプリケーション・ノート Implementation of PSYS Monitor Using TPS25984, TPS25985, or TPS25990 eFuses PDF | HTML 2023年 11月 15日
証明書 TPS25990EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 6日
技術記事 How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers PDF | HTML 2022年 10月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS25990EVM — TPS25990 デジタル テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板

TPS25990EVM eFuse 評価基板を使用すると、TPS25990 eFuse を採用したリファレンス回路を評価できます。TPS25990 デバイスは、0.79mΩ FET を内蔵した、2.9V ~ 16V、60A の eFuse です。この製品は、過電流保護、突入電流の管理、調整可能な過電流過渡ブランキング タイマ、低電圧と過電圧のプログラマブルな保護機能、デジタル テレメトリ (遠隔測定機能)、PMBus® による構成機能を搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TPS25990EVM-GUI TPS25990 evaluation module GUI

The GUI allows the customer to configure, control, and view telemetry data from the TPS25990 eFuse.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25990 デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse
ハードウェア開発
評価ボード
TPS25990EVM TPS25990 デジタル テレメトリ (遠隔測定) 機能と PMBus® 搭載、2.9V ~ 16V、60A、0.79mΩ eFuse の評価基板
計算ツール

SLVRBL2 TPS25990 Design Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
eFuse (統合型ホットスワップ)
TPS25990 デジタル遠隔測定 (テレメトリ) 機能搭載、2.9V ~ 16V、0.79mΩ、60A eFuse
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RQP) 26 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ