TPS3702CX33EVM-683
TPS3702CX33EVM-683 評価モジュール
TPS3702CX33EVM-683
概要
The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering applications requiring both under and over voltage monitoring. Connectors and test points are provided for convenience.
特長
- 1% overall accuracy
- Internal hysteresis options of 0.5% and 1%
- Low supply current (8 uA typ)
- Open drain outputs
- SET pin to select ±5% and ±10% thresholds
電源電圧スーパーバイザ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 評価モジュール
TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS3702CX33EVM-683 High accuracy window voltage detector EVM for OV/UV monitorin (Rev. A) | 2019/02/11 | |||
| 証明書 | TPS3702CX33EVM-683 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |