ホーム パワー・マネージメント スーパーバイザとリセット IC

TPS3702-Q1

アクティブ

車載向け、過電圧と低電圧の監視向け、高精度ウィンドウ電圧ディテクタ

製品詳細

Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1, 1.2, 1.8, 3.3, 5 Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 5, 10, 100, 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 18 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 1, 1.2, 1.8, 3.3, 5 Features Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.006 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 5, 10, 100, 200 Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 18 TI functional safety category Functional Safety-Capable Rating Automotive Watchdog timer WDI (s) None Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • AEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧範囲:2V~18V
  • 高いスレッショルド精度:
    • 0.25% (標準値)
    • 0.9% (-40°C~125°C)
  • 1V~5V の公称レール用に最適化された固定ウィンドウ スレッショルド
  • 過電圧および低電圧通知用のオープン ドレイン出力
  • 内部グリッチ耐性
  • SET ピンを使用してスレッショルドを調整
  • 低い静止電流:7µA (標準値)
  • 内部スレッショルド ヒステリシス:0.55%、1.0%
  • SOT-6 パッケージ
  • AEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲:-40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 入力電圧範囲:2V~18V
  • 高いスレッショルド精度:
    • 0.25% (標準値)
    • 0.9% (-40°C~125°C)
  • 1V~5V の公称レール用に最適化された固定ウィンドウ スレッショルド
  • 過電圧および低電圧通知用のオープン ドレイン出力
  • 内部グリッチ耐性
  • SET ピンを使用してスレッショルドを調整
  • 低い静止電流:7µA (標準値)
  • 内部スレッショルド ヒステリシス:0.55%、1.0%
  • SOT-6 パッケージ

TPS3702-Q1 は、小型サイズの SOT-6 パッケージで提供される、過電圧および低電圧検出付きの統合型電圧検出器です。この高精度の電圧検出器は、低電圧電源レールで動作する、電源許容差の小さいシステムにとって理想的です。スレッショルドのヒステリシスが 0.55% および 1.0% と小さいので、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。

‌TPS3702-Q1‌ は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度がさらに向上し、ソリューションのサイズとコストも削減できます。SET ピンを使用して、各デバイスに設計されている 2 つのスレッショルド電圧から選択できます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、安全が重要な高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。このデバイスは OV ピンと UV ピン用に独立したリセット出力も備えています。オープン ドレイン構成なので、UV と OV を一緒に接続することもできます。

このデバイスは、静止電流仕様がわずか 7µA (標準値) です。TPS3702-Q1 は車載アプリケーション用に設計されており、 AEC-Q100 グレード 1 に認定済みです。

TPS3702-Q1 は、小型サイズの SOT-6 パッケージで提供される、過電圧および低電圧検出付きの統合型電圧検出器です。この高精度の電圧検出器は、低電圧電源レールで動作する、電源許容差の小さいシステムにとって理想的です。スレッショルドのヒステリシスが 0.55% および 1.0% と小さいので、監視対象の電源電圧が通常の動作範囲内であるときに誤ってリセット信号が発生するのを防止します。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。

‌TPS3702-Q1‌ は、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度がさらに向上し、ソリューションのサイズとコストも削減できます。SET ピンを使用して、各デバイスに設計されている 2 つのスレッショルド電圧から選択できます。SENSE 入力ピンと VDD ピンが別になっていることにより、安全が重要な高信頼性システムで求められる冗長性を実現できます。このデバイスは OV ピンと UV ピン用に独立したリセット出力も備えています。オープン ドレイン構成なので、UV と OV を一緒に接続することもできます。

このデバイスは、静止電流仕様がわずか 7µA (標準値) です。TPS3702-Q1 は車載アプリケーション用に設計されており、 AEC-Q100 グレード 1 に認定済みです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS37-Q1 アクティブ 車載対応、超低静止電流、時間遅延機能搭載、65V、ウィンドウ・スーパーバイザ Lower quiescent current (1.0µA) with sense-delay feature for glitch-immunity protection
TPS3703-Q1 アクティブ リセット時間遅延機能搭載の車載、高精度ウィンドウ・スーパバイザ Single channel option with enhanced accuracy (0.7%) and programmable time delay options

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3702-Q1 車載対応 、 高 精度過電圧 / 低電圧モニタ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 3月 5日
機能安全情報 TPS3702-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2021年 3月 1日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
セレクション・ガイド Automotive Supervisor and Reset IC Selection Guide 2016年 2月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3702CX33EVM-683 — TPS3702CX33EVM-683 評価モジュール

The TPS3702CX33EVM-683 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS3702, which is a low power, high accuracy over-voltage and under-voltage detector that is available with fixed threshold options. The EVM circuit is configured to be a reference design (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS3702CX33 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SBVM438A.ZIP (91 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-020002 — MIPI CSI-2ビデオ・インターフェイスとFPD-LinkIIIを使用し、POC(同軸ケーブル経由での電力伝送)に対応した車載2MP(2メガピクセル)カメラ・モジュールのリファレンス・デザイン

このカメラ・モジュール・リファレンス・デザインは、2 メガピクセル(2MP)のイメージャと 4Gbps のシリアライザを組み合わせる方法で、車載システムに搭載する小型カメラのニーズを満たします。また、非常に小さなフォーム・ファクタで、両方のデバイスに電力を供給し、電圧を監視します。このデザインは、データと電力の両方を伝送する 1 本の同軸ケーブルを使用して、車載リモート・カメラ・モジュールを、ディスプレイまたはマシン・ビジョン処理システムに接続するための高速シリアル・インターフェイスを採用しています。このリファレンス・デザインが使用している 4Gbps FPD-Link III (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian