TPS376XEVM

TPS3762-Q1 BIST (内蔵セルフ テスト) 機能搭載、65V、過電圧と低電圧の両方に対する検出器 (スーパーバイザ) の評価基板

概要

TPS376XEVM は、TPS3762-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板 (EVM) です。このファミリは車載グレードのデバイスで、低電圧と過電圧に対するスーパーバイザをサポートし、内蔵セルフ テスト (BIST) 機能を採用しています。TPS376XEVM は、TPS3762D02OVDDFRQ1 デバイスを事前実装した形で出荷されますが、TPS3762-Q1 のどのバリエーションとの組み合わせでも使用できます。TPS376XEVM を使用すると、すべての入力ピンと出力ピンに接続できます。オシロスコープやマルチメータを使用する測定に必要な場合、開発ユーザーが追加の端子にアクセスできるように、複数のテスト ポイントが実装済みです。

特長
  • すべてのピン配置と、調整可能な複数のバリエーションに対応
  • 入出力アクセスが容易な複数のテスト ポイント
  • カスタマイズ可能なリセット遅延時間
半導体製品
TPS3762-Q1 車載対応、超低静止電流、内蔵セルフ テスト、65V、ウィンドウ スーパーバイザ

 

電源電圧スーパーバイザ
TPS3762 自己テスト機能内蔵、65V、ウィンドウ スーパーバイザ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS376XEVM — TPS3762-Q1 evaluation module for 65-V over- and undervoltage detector with BIST function

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS376XEVM TPS3762-Q1 evaluation module for 65-V over- and undervoltage detector with BIST function

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS376X Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2023/10/09
証明書 TPS376XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023/10/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。