データシート
TPS3762-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
- ASIL-D までの決定論的対応能力
- ASIL-D までのハードウェア機能
- 幅広い入力電圧範囲:2.7V ~ 65V
- 低い静止電流:2µA
- 高いスレッショルド精度:1% (最大値)
- SENSE で -65V 逆極性保護
- 12V/24V のシステム向けの 3µs 高速 OV/UV モニタ
- 固定またはプログラム可能なリセット時間遅延
- 固定およびプログラム可能な検出遅延
- TPS3762-Q1:診断機能向けの内蔵セルフ テスト
- 内蔵セルフ テスト機能は、機能安全を目的としてデバイス内部の故障を監視します
- 出力リセット・ラッチ機能
TPS3762-Q1は、4µA IDD、0.9% 精度、高速検出時間 (3µs)、内蔵セルフテスト機能を備えた 65V 入力電圧スーパーバイザ ファミリです。このデバイス ファミリは、12V/24V の車載バッテリ システムに直接接続でき、過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。多くのヒステリシス電圧オプションを利用することで、大きな電圧過渡を無視することができ、さらに誤リセット信号を防止できます。
TPS3762-Q1出力 (Reset) は、OV および UV の故障に対して使用され、故障が発生した際にシステムが適切な対処を行えるようにします。TPS3762-Q1には BIST が搭載されており、起動時に実行されてデバイスの健全性を確認します。また、重大な故障が発生した際にシステムを安全状態へ移行させるためのオプションのラッチ機能も備えています。
詳細リクエスト
機能安全マニュアルとレポートが入手可能です。ご注文
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS3762-Q1 車載向け 65V 対応、4μA、ウィンドウ型過電圧 / 低電圧スーパーバイザ (内蔵セルフテストおよびラッチ機能搭載) データシート (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2026年 2月 19日 |
| アプリケーション概要 | Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS376XEVM — TPS3762-Q1 BIST (内蔵セルフ テスト) 機能搭載、65V、過電圧と低電圧の両方に対する検出器 (スーパーバイザ) の評価基板
TPS376XEVM は、TPS3762-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板 (EVM) です。このファミリは車載グレードのデバイスで、低電圧と過電圧に対するスーパーバイザをサポートし、内蔵セルフ テスト (BIST) 機能を採用しています。TPS376XEVM は、TPS3762D02OVDDFRQ1 デバイスを事前実装した形で出荷されますが、TPS3762-Q1 のどのバリエーションとの組み合わせでも使用できます。TPS376XEVM (...)
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン
PMP31365 — 産業用、24V 入力、5V 出力、安全性の高い電源のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインを採用すると、高効率と低 EMI を実現できます。この設計は広い入力電圧範囲で動作するため、外付け入力サージ保護の必要性を低減します。このデザインは、機能安全に関連するアプリケーションを想定した LM686x5 降圧コンバータを使用しています。この設計は、低電圧ロックアウト (UVLO) と過電圧ロックアウト (OVLO) を備えた冗長 Vin および Vout 監視、フィードバックパス障害検出、サーマルシャットダウンなどの安全特長を含んでいます。
試験報告書: PDF
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DDF) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点