ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC 電源電圧スーパーバイザ

TPS3762

アクティブ

自己テスト機能内蔵、65V、ウィンドウ スーパーバイザ

製品詳細

Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, Adjustable Features Detection time delay, Latch, Reset time delay, Self-Test, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.004 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of supplies monitored 1 Threshold voltage 1 (typ) (V) 0.8, Adjustable Features Detection time delay, Latch, Reset time delay, Self-Test, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor, Wide input voltage Reset threshold accuracy (%) 0.9 Iq (typ) (mA) 0.004 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Time delay (ms) 200 Watchdog timer WDI (s) None Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 65 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • SIL-3 機能安全準拠製品向け
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料
    • SIL-3 までの決定論的対応能力に対応予定
    • SIL-3 までのハードウェア対応能力に対応予定
  • 設計要件を満たすデバイスの柔軟性
    • 幅広い電圧スレッショルド範囲:2.7V~60V
    • 800mV オプション - スレッショルドを設定するには、外付け分割抵抗と併用
    • ヒステリシス内蔵 (2%、5%、10% のオプション)
    • 固定またはプログラム可能なリセット時間遅延
    • 固定およびプログラム可能な検出遅延
  • 高電圧電源レールを監視
    • 幅広い入力電圧範囲:2.7V~65V
    • センス・ピン -65V の逆極性保護
    • 高電圧レールの電源オフに外付け部品が不要
  • 12/24/48V システムでの高速 UV/OV 保護

    • 出力リセット・ラッチ機能
    • 超高速検出時間遅延オプション (5µs 未満)
    • 内蔵セルフ・テスト
  • SIL-3 機能安全準拠製品向け
    • IEC 61508 システムの設計に役立つ資料
    • SIL-3 までの決定論的対応能力に対応予定
    • SIL-3 までのハードウェア対応能力に対応予定
  • 設計要件を満たすデバイスの柔軟性
    • 幅広い電圧スレッショルド範囲:2.7V~60V
    • 800mV オプション - スレッショルドを設定するには、外付け分割抵抗と併用
    • ヒステリシス内蔵 (2%、5%、10% のオプション)
    • 固定またはプログラム可能なリセット時間遅延
    • 固定およびプログラム可能な検出遅延
  • 高電圧電源レールを監視
    • 幅広い入力電圧範囲:2.7V~65V
    • センス・ピン -65V の逆極性保護
    • 高電圧レールの電源オフに外付け部品が不要
  • 12/24/48V システムでの高速 UV/OV 保護

    • 出力リセット・ラッチ機能
    • 超高速検出時間遅延オプション (5µs 未満)
    • 内蔵セルフ・テスト

TPS3762 は、4µA IDD、精度 0.9%、高速検出時間、内蔵セルフテスト機能を備えた 65V 入力電圧スーパーバイザです。このデバイスは 12V/24V 産業用 SELV 電源レールに直接接続し、過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。また、分割抵抗を内蔵しているため、TPS3762 はソリューション全体のサイズを最小化できます。大きな電圧過渡の影響を受けないように、幅広いヒステリシス電圧オプションを選択できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。

VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高いシステムが求める冗長性を実現できます。また、SENSE は VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS ピンおよび CTR ピンを使うことで、RESET 信号の立ち下がり / 立ち上がりエッジの遅延を調整できます。CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視することで、デバウンシング機能として機能します。

TPS3762 は、2.9mm × 1.6mm の SOT23 8 ピン・パッケージで供給されます。 TPS3762 –40℃~+150°Cの TA で動作します。

TPS3762 は、4µA IDD、精度 0.9%、高速検出時間、内蔵セルフテスト機能を備えた 65V 入力電圧スーパーバイザです。このデバイスは 12V/24V 産業用 SELV 電源レールに直接接続し、過電圧 (OV) および低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。また、分割抵抗を内蔵しているため、TPS3762 はソリューション全体のサイズを最小化できます。大きな電圧過渡の影響を受けないように、幅広いヒステリシス電圧オプションを選択できます。SENSE ピンに組み込まれたヒステリシスは、電源電圧レール監視中のリセット信号の誤検出を防止します。

VDD ピンと SENSE ピンが独立しているため、信頼性が高いシステムが求める冗長性を実現できます。また、SENSE は VDD よりも高い電圧と低い電圧を監視できます。SENSE ピンは高インピーダンス入力なので外付け抵抗を使うこともできます。CTS ピンおよび CTR ピンを使うことで、RESET 信号の立ち下がり / 立ち上がりエッジの遅延を調整できます。CTS は、監視対象の電圧レールの電圧グリッチを無視することで、デバウンシング機能として機能します。

TPS3762 は、2.9mm × 1.6mm の SOT23 8 ピン・パッケージで供給されます。 TPS3762 –40℃~+150°Cの TA で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

機能安全マニュアルとレポートが入手可能です。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3762 65V ウィンドウ (OV および UV) スーパーバイザ、セルフ テストおよびラッチ機能内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 10日
証明書 TPS376XEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 5日
アプリケーション概要 Using Voltage Supervisors in High Voltage Applications (Rev. B) PDF | HTML 2023年 2月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS376XEVM — TPS3762-Q1 BIST (内蔵セルフ テスト) 機能搭載、65V、過電圧と低電圧の両方に対する検出器 (スーパーバイザ) の評価基板

TPS376XEVM は、TPS3762-Q1 電圧スーパーバイザの評価基板 (EVM) です。このファミリは車載グレードのデバイスで、低電圧と過電圧に対するスーパーバイザをサポートし、内蔵セルフ テスト (BIST) 機能を採用しています。TPS376XEVM は、TPS3762D02OVDDFRQ1 デバイスを事前実装した形で出荷されますが、TPS3762-Q1 のどのバリエーションとの組み合わせでも使用できます。TPS376XEVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ