ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS389C03-Q1

アクティブ

車載、Q&A ウォッチドッグ搭載、3 チャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C プログラマブル電圧スーパーバイザ

製品詳細

Rating Automotive Number of supplies monitored 3 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 1 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Number of supplies monitored 3 Threshold voltage 1 (typ) (V) adjustable Features Detection time delay, Reset time delay, Separate VDD & sense, Undervoltage and overvoltage monitor Reset threshold accuracy (%) 0.5 Iq (typ) (mA) 1 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • SoC ソフトウェアの動作を監視する Q&A ウォッチドッグ
    • I2C (1ms~864ms) によるプログラム可能な OPEN/CLOSE ウォッチドッグ タイミング
    • SoC 起動初期化によるスタートアップ遅延 (2ms ~ 3.46s)
    • WDO アサート前のプログラム可能な最大違反カウント (最大 7)
    • ウォッチドッグ ディスエーブル ピン (WDE)
  • 最新の SoC を監視
    • 3 チャネル、3 個のリモート センス付き (TPS389C03-Q1)
    • 入力電圧範囲:2.6V ~ 5.5V
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.6V
    • 高いスレッショルド精度:
    • ±5mV (-40℃~+125℃)
    • 電圧読み出し用の ADC を内蔵
    • 固定ウィンドウのスレッショルド レベル
      • 0.2V~1.475V、5mV ステップ
      • その他の範囲は 20mV ステップ
  • 小さなパッケージ サイズと最小限の部品コスト
    • 3mm × 3mm QFN パッケージ
    • 調整可能な電圧スレッショルド レベル (I2C 利用)
    • 調整可能なグリッチ耐性とヒステリシス レベル (I2C 利用)
  • 安全アプリケーション向けに設計
    • エラー信号モニタ (ESM)
      • I2C によりプログラム可能な ESM 遅延 (1ms~864ms)
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
    • パケット エラー チェック(PEC)
    • アクティブ Low、オープン ドレインの NIRQ、NRST、WDO 出力
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃ ~ +125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C7B
  • 機能安全対応
    • ISO 26262 システムの設計に役立つ資料
    • ASIL D までの決定論的対応能力
    • ASIL D までのハードウェア機能
  • SoC ソフトウェアの動作を監視する Q&A ウォッチドッグ
    • I2C (1ms~864ms) によるプログラム可能な OPEN/CLOSE ウォッチドッグ タイミング
    • SoC 起動初期化によるスタートアップ遅延 (2ms ~ 3.46s)
    • WDO アサート前のプログラム可能な最大違反カウント (最大 7)
    • ウォッチドッグ ディスエーブル ピン (WDE)
  • 最新の SoC を監視
    • 3 チャネル、3 個のリモート センス付き (TPS389C03-Q1)
    • 入力電圧範囲:2.6V ~ 5.5V
    • 低電圧誤動作防止 (UVLO):2.6V
    • 高いスレッショルド精度:
    • ±5mV (-40℃~+125℃)
    • 電圧読み出し用の ADC を内蔵
    • 固定ウィンドウのスレッショルド レベル
      • 0.2V~1.475V、5mV ステップ
      • その他の範囲は 20mV ステップ
  • 小さなパッケージ サイズと最小限の部品コスト
    • 3mm × 3mm QFN パッケージ
    • 調整可能な電圧スレッショルド レベル (I2C 利用)
    • 調整可能なグリッチ耐性とヒステリシス レベル (I2C 利用)
  • 安全アプリケーション向けに設計
    • エラー信号モニタ (ESM)
      • I2C によりプログラム可能な ESM 遅延 (1ms~864ms)
    • 巡回冗長性検査 (CRC)
    • パケット エラー チェック(PEC)
    • アクティブ Low、オープン ドレインの NIRQ、NRST、WDO 出力

TPS389C03-Q1 デバイスは、一体型マルチチャネルのウィンドウ モニタ リセット IC で、3 つのリモート センス ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。

この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。この TPS389C03-Q1 デバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。このデバイスには、CRC エラー チェック機能と、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー チェックが可能です。このデバイスには、Q&A ウォッチドッグとエラー信号モニタが組み込まれており、独立したウォッチドッグ イネーブルとウォッチドッグ出力があります。

TPS389C03-Q1 デバイスは、一体型マルチチャネルのウィンドウ モニタ リセット IC で、3 つのリモート センス ピンを搭載し、16 ピンの 3mm × 3mm QFN パッケージで供給されます。

この高精度のマルチチャネル電圧スーパーバイザは、低電圧電源レールで動作する、電源誤差の余地が小さいシステムに理想的です。内部的なグリッチ耐性およびノイズ フィルタにより、信号エラーによる誤ったリセットも回避されます。この TPS389C03-Q1 デバイスは、外付け抵抗なしで過電圧および低電圧リセットのスレッショルドを設定できるため、総合的な精度、コスト、サイズをさらに最適化でき、安全性システムの信頼性も向上します。I2C 機能により、スレッショルド、リセット遅延、グリッチ フィルタ、ピン機能を柔軟に選択できます。このデバイスには、CRC エラー チェック機能と、電圧読み出しを行うための内蔵 ADC が搭載されており、冗長なエラー チェックが可能です。このデバイスには、Q&A ウォッチドッグとエラー信号モニタが組み込まれており、独立したウォッチドッグ イネーブルとウォッチドッグ出力があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

機能安全マニュアルおよび報告書が提供されています。リクエストする

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS389C03-Q1 マルチチャネル過電圧および低電圧 I2 C プログラマブル電圧スーパーバイザおよびモニタ、Q&A ウォッチドッグ付き データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2025年 6月 6日
アプリケーション概要 Discrete Power Design for C2000™ PDF | HTML 2024年 8月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS389006Q1EVM — TPS389006 マルチチャネル、過電圧と低電圧に対処、I²C 対応、電圧スーパーバイザの評価基板

TPS389006Q1評価モジュール(EVM)は、I2Cプログラマビリティを備えた統合型過電圧および不足電圧スーパバイザである6チャンネルTPS389006-Q1を評価するためのプラットフォームです。TPS389006-Q1 は、16 ピンの超薄型クワッド フラットパック リードなし (WQFN) パッケージに封止済みです。加えて、TPS389006Q1EVM は TPS38900x-Q1 (4 チャネルと 8 チャネル) の他の派生版と組み合わせて動作する設計を採用しています。詳細については、ユーザーズ ガイドをご覧ください。

TPS389006Q1EVM (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TPS389C0XEVM — TPS389C0x 評価基板

TPS389C0X 評価基板 (EVM) は、TPS389C0x デバイスを評価するためのプラットフォームです。このデバイスは、Q&A (問い合わせと応答) ウォッチドッグと I²C 経由のプログラミング (設定) に対応した統合型のマルチチャネル過電圧 / 低電圧スーパーバイザであり、16 ピンの WQFN パッケージに封止済みです。TPS389C0XEVM を使用すると、3 チャネルのマルチチャネル スーパーバイザである TPS389C03-Q1 を評価できます。デフォルトで、このデバイスは事前プログラム済みの OTP (ワンタイム プログラマブル) (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

FUSION_MFR_GUI — Fusion Digital Power 作成ツール

The Fusion Digital Power Manufacturing Tool (aka MFR GUI) is a Graphical User Interface used to download firmware, upgrade firmware, configure, calibrate and test .

The MFR GUI supports the same devices as Fusion Digital Power Designer software.  This tool is typically used in manufacturing (...)

計算ツール

TPS389C03-WD TPS389C03 watchdog question and answer table

Q&A Watchdog Answer Table
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian