TPS40040EVM-001

5V 入力、1.8V 出力、10A 同期整流型バック 評価モジュール

TPS40040EVM-001

ご注文はこちら

概要

The TPS40040EVM-001 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter providing a fixed1.8 V output at up to 10 A from a 5 V input bus. The EVM is designed to start up from a single supply, so no additional bias voltage is required for startup. The module uses the TPS40040 reduced pin count, low-voltage, synchronous buck controller.

特長
  • 4.5 V to 5.5 V input range
  • 1.8 V fixed output, adjustable with single resistor
  • 10 A dc steady-state output current
  • 300 kHz switching frequency (fixed by TPS40040)
  • Single main switch MOSFET for both main switch and synchronous rectifier
  • Double-sided 2 active layer PCB with all components on top side
  • Active converter area of less than 1.5 in.² (i.e., <1.4 in. x 1.0 in.)
  • Convenient test points for probing switching waveforms and noninvasive loop response testing
DC/DC コントローラ
TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS40040EVM-001 — 5V 入力、1.8V 出力、10A 同期整流型バック 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS40040EVM-001 5V 入力、1.8V 出力、10A 同期整流型バック 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) A 5-V Input, 1.8-V Output, 6-A Synchronous Buck Converter 2006/04/10
* EVM ユーザー ガイド (英語) Using the TPS40040-EVM-001 2007/01/29
証明書 TPS40040EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ハードウェア開発

評価ボード
TPS40041EVM-001 5 V 入力、1.8 V 出力、6 A 評価モジュール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。