TPS40055EVM-002
広入力域コンバータ、2 A at 5 V を実現
TPS40055EVM-002
概要
The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety of user programmable functions such as operating frequency, soft start, voltage feed-forward, high-side current limit, and external loop compensation. This controller provides a regulated 10-V gate drive supply which feeds the bootstrap charging circuit for the high-side N-channel MOSFET along with a driver for the low-side synchronous rectifier MOSFET. The device operation is specified in the TPS40055 datasheet
特長
- Operates from an input source varying from 10 VDC to 40 VDC
- Output current 3 A with VIN = 10 V, 2 A with VIN = 40 V
- Low cost high voltage conversion
DC/DC コントローラ
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
TPS40055EVM-002 — 広入力レンジ・コンバータ、5 V/2 A 供給
TPS40055EVM-002 — 広入力レンジ・コンバータ、5 V/2 A 供給
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | 広入力電圧範囲で動作するTPS40055コントローラを使用した5V/2A電源コンバータ | 英語版 | 2006/11/06 | ||
| 証明書 | TPS40055EVM-002 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |