ホーム パワー マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40055

アクティブ

ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25148 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Improved EMI performance with QFN package and dual random spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (µA) 1500 Duty cycle (max) (%) 85 Number of phases 1
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 新製品が利用可能
    • LM5145 入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 動作入力電圧:8V~40V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 1% 未満の内蔵 0.7V 基準電圧
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力を内蔵
  • 16 ピン PowerPAD™ パッケージ (RθJC = 2℃/W)
  • サーマル・シャットダウン
  • 外部同期可能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • TPS40054 ソースのみ
  • TPS40055 ソースおよびシンク
  • TPS40057 VO プリバイアス付きのソースおよびシンク
  • 新製品が利用可能
    • LM5145 入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 動作入力電圧:8V~40V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 1% 未満の内蔵 0.7V 基準電圧
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力を内蔵
  • 16 ピン PowerPAD™ パッケージ (RθJC = 2℃/W)
  • サーマル・シャットダウン
  • 外部同期可能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • TPS40054 ソースのみ
  • TPS40055 ソースおよびシンク
  • TPS40057 VO プリバイアス付きのソースおよびシンク

TPS4005x は、高電圧で入力電圧範囲が広い (8V~40V) 同期整流降圧コントローラのファミリです。TPS4005x ファミリは、ソフト・スタート、UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償など各種の機能をユーザーがプログラム可能なため、柔軟な設計を行えます。

TPS4005x は、電圧フィードフォワード制御を実施することで、広い入力電圧範囲 (4:1) にわたって良好なライン・レギュレーションと、入力ライン過渡に対する高速な応答を実現します。入力が変動しても変調器のゲインがほぼ一定なので、ループ補償が容易です。電流制限を外部でプログラム可能なため、パルス単位の電流制限と、内部のフォルト・カウンタを使用した Hiccup モード動作が可能になり、より長い時間の過負荷に対応できます。

LM5145 と LM5146 は新製品で、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。LM5145LM5146 を使用する WEBENCH 設計を開始。

TPS4005x は、高電圧で入力電圧範囲が広い (8V~40V) 同期整流降圧コントローラのファミリです。TPS4005x ファミリは、ソフト・スタート、UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償など各種の機能をユーザーがプログラム可能なため、柔軟な設計を行えます。

TPS4005x は、電圧フィードフォワード制御を実施することで、広い入力電圧範囲 (4:1) にわたって良好なライン・レギュレーションと、入力ライン過渡に対する高速な応答を実現します。入力が変動しても変調器のゲインがほぼ一定なので、ループ補償が容易です。電流制限を外部でプログラム可能なため、パルス単位の電流制限と、内部のフォルト・カウンタを使用した Hiccup モード動作が可能になり、より長い時間の過負荷に対応できます。

LM5145 と LM5146 は新製品で、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。LM5145LM5146 を使用する WEBENCH 設計を開始。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25145 アクティブ 6V ~ 42V デューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4005x 入力範囲の広い同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 8月 9日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド TSW2200 Multi-Output Power Supply Board (Rev. A) 2012年 12月 13日
アプリケーション・ノート Power Topology - Buck Converter 2010年 8月 16日
ユーザー・ガイド TPS40055に基づく設計により12Vバスを15Aで1.8Vに変換(HPA070) 英語版 2006年 11月 6日
ユーザー・ガイド 広入力電圧範囲で動作するTPS40055コントローラを使用した5V/2A電源コンバータ 英語版 2006年 11月 6日
アプリケーション・ノート TPS4005x TPS4006x Effect of Programmable UVLO 2004年 3月 25日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40055EVM-001 — 評価モジュール、12Vバス より 1.8V/15A に変換

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
評価ボード

TPS40055EVM-002 — 広入力域コンバータ、2 A at 5 V を実現

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40055 TINA-TI Average Reference Design

SLIM073.TSC (75 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40055 TINA-TI Average Spice Model

SLIM072.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40055 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM075.TSC (954 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40055 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM074.ZIP (14 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40055 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM071A.ZIP (55 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
  • TPS40007 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40009 ソース / シンク、プリバイアス動作、2.25V ~ 5.5V、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40021 低入力電圧範囲向けに拡張済み (2.25V ~ 5.5V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ、ソース (供給) とシンク (吸い込み)
  • TPS40040 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40041 少ないピン数、2.25 ~ 5.5V 入力、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40055 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40057 ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40075 電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40077 HTSSOP パッケージ封止、電圧フィード フォワード機能搭載、4.5V ~ 28V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40101 高度なシーケンス機能と出力マージン設定機能搭載、4.5V ~ 18V、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40170 4.5V ~ 60V 広い入力範囲、同期整流 PWM 降圧コントローラ
  • TPS40190 4.5V ~ 15V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40192 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40193 パワー グッド機能搭載、4.5V ~ 18V、20A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40195 パワー グッド機能と同期機能搭載、4.5V ~ 20V、20A 同期整流降圧コントローラ
  • TPS40200 ワイド入力電圧、非同期整流 降圧 DC/DC コントローラ
  • TPS40303 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、300kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40304 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、600kHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40305 FSS 搭載、3V ~ 20V、25A、1.2MHz、同期整流降圧コントローラ
  • TPS40322 デュアル出力または二相同期整流降圧コントローラ
  • TPS40400 遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS40422 PMBus 準拠、デュアル出力またはマルチフェーズ同期整流降圧型コントローラ
  • TPS5130 LDO コントローラ搭載、4.5V ~ 28V、トリプル、同期整流降圧コントローラ
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS53311 Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ
  • TPS53313 軽負荷効率重視の最適化済み、4.5V ~ 16V、6A 同期整流降圧コンバータ
  • TPS53316 高効率、5A 降圧レギュレータ、スイッチャ内蔵
  • TPS56121 4.5V ~ 14V、15A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
  • TPS56221 4.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ