ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC controllers

TPS40057

アクティブ

ソース (供給) とシンク (吸い込み) 向け、プリバイアス機能搭載、広い入力範囲 (8V ~ 40V)、最大 1MHz の周波数、同期整流降圧コントローラ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25148 アクティブ 超低静止電流 (IQ)、42V、同期整流降圧 DC/DC コントローラ Improved EMI performance with QFN package and dual random spread spectrum.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Topology Buck Controller Iout (max) (A) 20 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 8 Vout (max) (V) 35 Vout (min) (V) 0.7 Control mode Voltage mode Features Enable, Frequency synchronization, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification Duty cycle (max) (%) 85 Iq (typ) (A) 0.0015 Number of phases 1 Operating temperature range (°C) -40 to 85
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 新製品が利用可能
    • LM5145 入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 動作入力電圧:8V~40V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 1% 未満の内蔵 0.7V 基準電圧
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力を内蔵
  • 16 ピン PowerPAD™ パッケージ (RθJC = 2℃/W)
  • サーマル・シャットダウン
  • 外部同期可能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • TPS40054 ソースのみ
  • TPS40055 ソースおよびシンク
  • TPS40057 VO プリバイアス付きのソースおよびシンク
  • 新製品が利用可能
    • LM5145 入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い 75V 同期整流降圧コントローラ
    • LM5146 デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
  • 動作入力電圧:8V~40V
  • 入力電圧フィードフォワード補償
  • 1% 未満の内蔵 0.7V 基準電圧
  • プログラム可能な固定周波数 (最大 1MHz) の電圧モード・コントローラ
  • ハイサイド N チャネル MOSFET および同期式 N チャネル MOSFET 用ゲート駆動出力を内蔵
  • 16 ピン PowerPAD™ パッケージ (RθJC = 2℃/W)
  • サーマル・シャットダウン
  • 外部同期可能
  • プログラム可能なハイサイド検出の短絡保護
  • プログラマブルな閉ループのソフト・スタート
  • TPS40054 ソースのみ
  • TPS40055 ソースおよびシンク
  • TPS40057 VO プリバイアス付きのソースおよびシンク

TPS4005x は、高電圧で入力電圧範囲が広い (8V~40V) 同期整流降圧コントローラのファミリです。TPS4005x ファミリは、ソフト・スタート、UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償など各種の機能をユーザーがプログラム可能なため、柔軟な設計を行えます。

TPS4005x は、電圧フィードフォワード制御を実施することで、広い入力電圧範囲 (4:1) にわたって良好なライン・レギュレーションと、入力ライン過渡に対する高速な応答を実現します。入力が変動しても変調器のゲインがほぼ一定なので、ループ補償が容易です。電流制限を外部でプログラム可能なため、パルス単位の電流制限と、内部のフォルト・カウンタを使用した Hiccup モード動作が可能になり、より長い時間の過負荷に対応できます。

LM5145 と LM5146 は新製品で、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。LM5145LM5146 を使用する WEBENCH 設計を開始。

TPS4005x は、高電圧で入力電圧範囲が広い (8V~40V) 同期整流降圧コントローラのファミリです。TPS4005x ファミリは、ソフト・スタート、UVLO、動作周波数、電圧フィードフォワード、ハイサイド電流制限、ループ補償など各種の機能をユーザーがプログラム可能なため、柔軟な設計を行えます。

TPS4005x は、電圧フィードフォワード制御を実施することで、広い入力電圧範囲 (4:1) にわたって良好なライン・レギュレーションと、入力ライン過渡に対する高速な応答を実現します。入力が変動しても変調器のゲインがほぼ一定なので、ループ補償が容易です。電流制限を外部でプログラム可能なため、パルス単位の電流制限と、内部のフォルト・カウンタを使用した Hiccup モード動作が可能になり、より長い時間の過負荷に対応できます。

LM5145 と LM5146 は新製品で、BOM コストの削減、効率の向上、ソリューション・サイズの小型化など、多くの特長があります。LM5145LM5146 を使用する WEBENCH 設計を開始。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM25145 アクティブ 6V ~ 42V デューティ サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ A next-generation solution that provides comparable functionality, smaller solution size and higher efficiency over a 6-V to 42-V operating voltage range.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4005x 入力範囲の広い同期整流降圧コントローラ データシート (Rev. J 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.J) PDF | HTML 2022年 8月 9日
Analog Design Journal Control-Mode Quick Reference Guide (Rev. B) PDF | HTML 2023年 8月 29日
アプリケーション・ノート Wide-Vin Battery-Charger Using SMBus MSP430 MCUs and bq Fuel Gauges (Rev. B) PDF | HTML 2019年 7月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
ユーザー・ガイド TPS40055に基づく設計により12Vバスを15Aで1.8Vに変換(HPA070) 英語版 2006年 11月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS40055EVM-001 — 評価モジュール、12Vバス より 1.8V/15A に変換

In many modern electronic applications there is a growing demand for circuits to convert a12-V bus to digital voltages as low as, but not limited to 1.8 V. The current requirements can range from below 1 A to over 15 A. For high-efficiency and small circuit size the TPS40055 wide-input synchronous (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
評価ボード

TPS40055EVM-002 — 広入力域コンバータ、2 A at 5 V を実現

The TPS40055EVM−002 wide range input dc-to-dc converter uses the TPS40055 synchronous rectifier controller to step down a 10-V to 40-V input to 5 V. The output current is 3 A with an input of 10 V and should be linearly derated to 2 A at VIN = 40 V. The TPS40055 is used because it offers a variety (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版: PDF
シミュレーション・モデル

TPS40057 FAST STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN (Rev. A)

SLUM338A.TSC (633 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40057 STARTUP TINA-TI TRANSIENT REFERENCE DESIGN

SLUM699.TSC (637 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS40057 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)

SLUM337A.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS40057 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLUM285B.ZIP (97 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLUC263 Type III Compensation Calculation Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ