TPS43330EVM
TPS43330EVM 評価モジュール
TPS43330EVM
概要
The Texas Instruments TPS43330EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the TPS43330 Low Iq, Single Boost, Dual Synchronous Buck Controller.
特長
- Two Synchronous Buck Controllers
- One Pre-Boost Controller
- Input Range up to 40V, (transients up to 60V), Operation Down to 2V when Boost is enabled
- Low Power Mode Iq: 30uA (one Buck on), 35uA (two Bucks on)
- Low Shutdown Current Ish < 4uA
- Boost Output Selectable: 7V/10V/11V
- Programmable frequency and External Synchronization Range: 150kHz to 600kHz
- Separate Enable Inputs (ENA, ENB, ENC)
- Selectable Forced Continuous Mode or Automatic Low Power Mode at Light Loads
- Out-of-Phase Switching between Buck Channels
- Peak Gate Drive Current 1.5 A
- Thermally Enhanced Package - 38-Pin HTSSOP (DAP) with PowerPad
- Qualified for Automotive
APPLICATIONS
- Automotive Start-Stop, Infotainment, Navigation Instrument Cluster Systems
- Industrial/Automotive Multi-Rail DC Power Distribution Systems Electronic Control
マルチチャネル IC (PMIC)
購入と開発の開始
評価ボード
TPS43330EVM — TPS43330EVM 評価モジュール
TPS43330EVM — TPS43330EVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS4333xEVM | 2011/04/01 | |||
| 証明書 | TPS43330EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |