TPS4800Q1EVM
TPS4800-Q1 評価基板
TPS4800Q1EVM
概要
TPS4800Q1EVM を使用すると、TPS4800-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4800-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、強力な (2A) ゲート ドライブを搭載しており、大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力をスイッチングできます。TPS4800-Q1 は、障害発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。
特長
- 動作電圧範囲:3V ~ 80V
- オンボード ジャンパを使用して、5A ~ 15A の電流制限をプログラム可能
- ハイサイドまたはローサイドの電流センス構成を選択可能
- プログラマブルな短絡保護遅延
- 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 評価基板
TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 評価基板
計算ツール
TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
半導体製品
ハードウェア開発
評価ボード
TPS1200-Q1-CALC — TPS1200-Q1 design calculator
製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
半導体製品
ハードウェア開発
評価ボード
資料
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.
リリース情報
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.
最新情報
- Adding Version 2 of the TPS1200-Q1-CALC tool.
- Updated ISCP final calculation to include +19 not +10
- Updated ISCP final accuracy to be 20% following VSCP value of data sheet
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS4800-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver | PDF | HTML | 2023/11/09 | ||
| 証明書 | TPS4800Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/19 |