ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ コントローラ

TPS1200-Q1

アクティブ

車載、保護機能と診断機能搭載、45V、低静止電流 (Iq)、ハイサイド ドライバ

製品詳細

Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection, VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -40 Quiescent current (Iq) (µA) 43 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 45 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Short circuit protection, VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -40 Quiescent current (Iq) (µA) 43 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~40V の入力範囲 (絶対最大定格 45V)
  • 最低 –40V までの逆入力保護
  • 内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流:43µA (動作時)
  • 1.5µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • 強力なゲート ドライバ (2A のソースとシンク)
  • 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用した可変短絡保護 (ISCP)
  • ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、入力低電圧および短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
  • ゲート駆動 UVLO のフォルト表示 (FLT_GD)
  • 可変低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~40V の入力範囲 (絶対最大定格 45V)
  • 最低 –40V までの逆入力保護
  • 内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流:43µA (動作時)
  • 1.5µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • 強力なゲート ドライバ (2A のソースとシンク)
  • 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用した可変短絡保護 (ISCP)
  • ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、入力低電圧および短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
  • ゲート駆動 UVLO のフォルト表示 (FLT_GD)
  • 可変低電圧誤動作防止 (UVLO) および過電圧保護 (OV)

TPS12000-Q1 は、保護および診断機能を備えた、45V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~40V と広いため、12V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -40V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力スイッチングを可能にする強力な (2A) ゲート ドライブを備えています。

このデバイスは、可変短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、CS+ および CS– ピンを使用して、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

動作時の静止電流が 43µA (代表値) と低いため、常時オンのシステム設計が可能です。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1.5µA (代表値) まで低減します。

TPS12000-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

TPS12000-Q1 は、保護および診断機能を備えた、45V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~40V と広いため、12V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -40V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力スイッチングを可能にする強力な (2A) ゲート ドライブを備えています。

このデバイスは、可変短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、CS+ および CS– ピンを使用して、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

動作時の静止電流が 43µA (代表値) と低いため、常時オンのシステム設計が可能です。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1.5µA (代表値) まで低減します。

TPS12000-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS1200-Q1 短絡保護および診断機能搭載、45V、車載用、低 IQ 、スマート ハイサイド ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 17日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
Analog Design Journal 為汽車區域式配電系統的車外電容負載供電 PDF | HTML 2024年 9月 16日
Analog Design Journal 오토모티브 영역 기반 전력 분배 시스템의 오프보드 정전식 부하에 전원 공급 PDF | HTML 2024年 9月 16日
Analog Design Journal 車載用ゾーン ベース パワー ディストリビュ ーション システムにおけるオフボード容量 性負荷の駆動 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 9月 13日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4800Q1EVM — TPS4800-Q1 評価基板

TPS4800Q1EVM を使用すると、TPS4800-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4800-Q1 は、3.5V ~ 80V スマート ハイサイド コントローラであり、強力な (2A) ゲート ドライブを搭載しており、大電流システム設計において並列 MOSFET を使用して電力をスイッチングできます。TPS4800-Q1 は、障害発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS1200-Q1 PSpice Model

SLUM907.ZIP (39 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS1200-Q1-CALC TPS1200-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS4800-Q1 or TPS1200-Q1 controllers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian