TPS4810Q1EVM
TPS4810-Q1 評価基板
TPS4810Q1EVM
概要
TPS4810Q1EVM を使用すると、当社の TPS4810-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4810-Q1 は 3V ~ 80V のハイサイド コントローラです。2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、個別の制御入力 (INP1、INP2) を搭載しており、コモン ソース構成を採用した双方向の MOSFET を駆動します。TPS4810-Q1 は、故障発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。
特長
- 動作電圧範囲:3V ~ 80V
- 複数のオンボード ジャンパを使用して、20A ~ 50A の範囲で調整可能な短絡保護機能
- ハイサイドまたはローサイドの電流センス構成を選択可能
- プログラマブルな短絡保護遅延
- プログラマブルな自動再試行オプションとラッチのオプション
- 故障状態に対応する LED ステータス インジケータ
ハイサイド スイッチ コントローラ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 評価基板
TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 評価基板
計算ツール
TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 設計カリキュレータ
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS1210-Q1-CALC — TPS1210-Q1 設計カリキュレータ
製品
ハイサイド スイッチ コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
資料
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.
リリース情報
The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with the TPS1210-Q1, and the TPS4810-Q1 controllers.
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS4810Q1EVM, TPS4810-Q1 Evaluation Module for Smart High-Side Driver (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/06/18 | ||
| 証明書 | TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023/05/22 |