ホーム パワー マネージメント ハイサイド スイッチおよびコントローラ ハイサイド スイッチ コントローラ

TPS4810-Q1

アクティブ

車載、短絡保護機能と診断機能搭載、100V、低静止電流 (Iq)、デュアル、ハイサイド ドライバ

製品詳細

Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Undervoltage Lock Out (UVLO), VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -65 Quiescent current (Iq) (µA) 35 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 100 Operating voltage (min) (V) 3.5 Features Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Undervoltage Lock Out (UVLO), VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Reverse polarity protection (V) -65 Quiescent current (Iq) (µA) 35 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 345µA の電流能力を持つ内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流:35µA (動作時)
  • 1µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • 個別の制御入力 (INP1、INP2) を備えたバック ツー バック MOSFET 駆動用の 2 つの強力なゲート ドライバ (2A ソースとシンク)
  • 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用した可変短絡保護 (ISCP)
  • ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、チャージ ポンプの低電圧、入力低電圧、および短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • TPS1210-Q1 とピン互換
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~+125℃
  • 機能安全対応
  • 3.5V~95V の入力範囲 (絶対最大定格 100V)
  • 最低 –65V までの逆入力保護
  • 345µA の電流能力を持つ内蔵 11V チャージ ポンプ
  • 低い静止電流:35µA (動作時)
  • 1µA の低シャットダウン電流 (EN/UVLO = Low)
  • 個別の制御入力 (INP1、INP2) を備えたバック ツー バック MOSFET 駆動用の 2 つの強力なゲート ドライバ (2A ソースとシンク)
  • 外付けの Rsense または可変遅延 (TMR) 付き MOSFET VDS センシングを使用した可変短絡保護 (ISCP)
  • ハイサイドまたはローサイドの電流検出構成 (CS_SEL)
  • 短絡フォルト時のフォルト表示 (FLT)、チャージ ポンプの低電圧、入力低電圧、および短絡コンパレータ診断 (SCP_TEST)
  • 調整可能な入力低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • TPS1210-Q1 とピン互換

TPS48100-Q1 は、保護および診断機能を備えた、100V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~95V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

コモン ソース構成でバック ツー バック MOSFET を駆動するために、独立した制御入力 (INP1、INP2) を備えた 2 つの強力な 2A (ソースとシンク) ゲート ドライバを備えています。強力な GATE 駆動により、大電流システム設計で並列 MOSFET を使用した電力スイッチングが可能になります。

このデバイスは、調整可能な短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

動作時の静止電流が (代表値 35µA) と低いため、常時オンのシステム設計が可能です。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1µA (代表値) まで低減します。

TPS48100-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

TPS48100-Q1 は、保護および診断機能を備えた、100V、低 IQ スマート ハイサイド ドライバです。本デバイスは、動作電圧範囲が 3.5V~95V と広いため、12V、24V、48V のシステム設計に適しています。このデバイスは、最低 -65V の負の電源電圧に耐えられ、負荷を保護できます。

コモン ソース構成でバック ツー バック MOSFET を駆動するために、独立した制御入力 (INP1、INP2) を備えた 2 つの強力な 2A (ソースとシンク) ゲート ドライバを備えています。強力な GATE 駆動により、大電流システム設計で並列 MOSFET を使用した電力スイッチングが可能になります。

このデバイスは、調整可能な短絡保護機能を備えています。自動リトライおよびラッチオフ フォルト動作は設定可能です。電流検出は、外付けの検出抵抗、または MOSFET VDS センシングのいずれかを使用して実行できます。CS_SEL ピン入力を使用して、ハイサイドまたはローサイドの電流検出抵抗構成が可能です。このデバイスは、SCP_TEST 入力の外部制御を使用した、内蔵の短絡コンパレータを診断する機能も備えています。

動作時の静止電流が (代表値 35µA) と低いため、常時オンのシステム設計が可能です。EN/UVLO が Low で、静止電流が 1µA (代表値) まで低減します。

TPS48100-Q1 は、19 ピンの VSSOP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS4810-Q1 短絡保護および診断機能搭載、100V、車載用、低 IQ 、バック ツー バック MOSFET スマート ハイサイド ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 8日
アプリケーション・ノート Basics of High-Side Switches and Controllers PDF | HTML 2026年 3月 31日
機能安全情報 TPS4810-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 26日
アプリケーション・ノート BMS Breakers and Designing With TPS1210-Q1 and TPS4810-Q1 Low IQ Smart High-Side Drivers System Architectures PDF | HTML 2024年 11月 18日
証明書 TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 評価基板

TPS4810Q1EVM を使用すると、当社の TPS4810-Q1 スマート ハイサイド ドライバのリファレンス回路を評価できます。TPS4810-Q1 は 3V ~ 80V のハイサイド コントローラです。2 個の強力な 2A ゲート ドライバと、個別の制御入力 (INP1、INP2) を搭載しており、コモン ソース構成を採用した双方向の MOSFET を駆動します。TPS4810-Q1 は、故障発生時の動作として自動的な再試行やラッチオフへの移行を構成可能であり、調整可能な短絡保護を実現します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS4810-Q1 PSpice Model

SLUM908.ZIP (303 KB) - PSpice Model
計算ツール

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

TPS1210-Q1-CALC TPS1210-Q1 design calculator

The design calculator allows customer to size the external peripheral components while designing with TPS1210-Q1 and the TPS4810-Q1 controllers.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian