TPS53353EVM-744

高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

TPS53353EVM-744

ご注文はこちら

概要

TPS53353EVM-744 は、TPS53353 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 6mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 15V の入力電圧を 1.5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、スイッチング周波数とソフト・スタート時間の容易な選択や、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択に使用できます。

特長
  • 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP™ 制御機能
  • 5.5mΩ と 2.2mΩ の MOSFET を内蔵し、高効率で最大 20A を供給
DC/DC converters
TPS53353 Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS53353EVM-744 — 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS53353EVM-744 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLUM387 — TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
TPS53353 Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS53353EVM-744 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付

SLUM387 TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A)

close
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 2020/05/07
製品
DC/DC converters
TPS53353 Eco-mode 搭載、高効率、1.5V ~ 15V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS53353EVM-744 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS53353 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/11/11
証明書 TPS53353EVM-744 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。