TPS53353
- 新製品:TPS548B28 リモート・センス機能搭載、16V、20A 同期降圧コンバータ
- 変換入力電圧範囲:1.5V~15V
- VDD 入力電圧範囲:4.5V~25V
- 20A において 12V から 1.5V への効率:92%
- 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
- 5V LDO 出力
- 単一レール入力のサポート
- パワー MOSFET を内蔵 (連続出力電流 20A)
- 自動スキップ Eco-mode™ により軽負荷時の効率を向上
- シャットダウン時電流:10µA 未満
- 高速過渡応答の D-CAP™ モード
- 外付け抵抗によりスイッチング周波数を 250kHz~1MHz の範囲で選択可能
- 自動スキップまたは PWM のみの動作を選択可能
- 1% 精度、0.6V の基準電圧を内蔵
- 内部電圧サーボ・ソフト・スタートを 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms から選択可能
- ブースト・スイッチ内蔵
- プリチャージ付きスタートアップ機能
- 温度補償付きの調整可能な過電流制限
- 過電圧、低電圧、UVLO、過熱保護
- すべての出力コンデンサでセラミック・コンデンサの使用をサポート
- オープン・ドレインのパワー・グッド表示
- NexFET™ パワー・ブロック・テクノロジーを内蔵
- 22 ピン QFN パッケージ、PowerPAD™ 付き
- SWIFT™ パワー製品の技術資料については http://www.ti.com/swift を参照してください。
TPS53353 は、MOSFET を内蔵した D-CAP™ モード 20A 同期スイッチャです。使いやすさに重点を置き、外部部品数の少ない省スペースの電源システム用に設計されています。
このデバイスには 5.5mΩ/2.2mΩ の MOSFET、1% 精度の 0.6V 基準電圧、ブースト・スイッチが内蔵されています。競合上の顕著な特長として、1.5V~15V の変換入力電圧範囲、非常に少ない外部部品数、D-CAP™ モード制御による超高速過渡応答、自動スキップ・モード動作、内部ソフト・スタート制御、選択可能な周波数、補償が不要、などが挙げられます。
変換入力電圧範囲は 1.5V~15V、電源電圧範囲は 4.5V~25V、出力電圧範囲は 0.6V~5.5V です。
このデバイスは 5mm × 6mm の 22 ピン QFN パッケージで供給され、–40℃~85℃で動作が規定されています。
TPS548B28 は、より小型の鉛フリー・パッケージを採用した、データ・センター・アプリケーション向けの新しい 20A デバイスです。
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS53353EVM-744 — 高効率、20A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TPS53353EVM-744 は、TPS53353 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 6mm の QFN パッケージに封止済みで、1.5V ~ 15V の入力電圧を 1.5V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。この基板は各種ジャンパを搭載しており、スイッチング周波数とソフト・スタート時間の容易な選択や、各種機能のイネーブル (有効化) とモード選択に使用できます。
TPS53353 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev.A) (Rev. B)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LSON-CLIP (DQP) | 22 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。