TPS53355EVM-743
高効率、30A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TPS53355EVM-743
概要
TPS53355EVM-743 評価基板は、12V の入力バスから、1.5V の固定出力電圧で、最大 30A を供給します。このデザインは、全負荷時に 89.5% の効率を達成します。
特長
- 500kHz で動作
- 複数のジャンパを使用して、周波数、ソフト・スタート時間、FCCM (強制連続導通モード) /eco-Mode いずれかの動作を選択可能
- この基板は 8V ~ 14V の入力をサポート
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS53355EVM-743 — 高効率、30A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
TPS53355EVM-743 — 高効率、30A、同期整流・降圧コンバータ、Eco-mode™ 制御付
シミュレーション・モデル
SLUM388 — TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
SLUM388 — TPS53355 Unencrypted PSpice Transient Model Package
製品
DC/DC コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS53355 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022/01/11 | ||
| 証明書 | TPS53355EVM-743 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |