TPS54427EVM-052

TPS54427 Synchronous Step-Down SWIFT Converter Evaluation Module

TPS54427EVM-052

ご注文はこちら

概要

TPS54427EVM-052 は、同期整流降圧コンバータ TPS54427 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 4A を供給します。TPS54427 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。

特長
  • 高速な負荷過渡応答
  • 低出力リップルで、出力セラミック・コンデンサが使用可能
  • デューティ・サイクルの低いアプリケーション向けに最適化した、高効率の FET を複数内蔵
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス印加のソフト・スタート
  • 650kHz のスイッチング周波数で動作
DC/DC コンバータ
TPS54427 4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54427EVM-052 — TPS54427 Synchronous Step-Down SWIFT Converter Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54427EVM-052 TPS54427 Synchronous Step-Down SWIFT Converter Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010011 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54427 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/09/02
証明書 TPS54427EVM-052 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。