ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54427

アクティブ

4.5V ~ 18V 入力、4A、同期整流 降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00095 Duty cycle (max) (%) 65
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 18 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.76 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00095 Duty cycle (max) (%) 65
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRC) 10 9 mm² 3 x 3
  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
    て最適化された高効率の内蔵FET
    − 70mΩ(ハイサイド)および53mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10mA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス・ソフト・スタート対応
  • スイッチング周波数(fSW):650kHz
  • サイクル毎の過電流制限
  • D-CAP2™モードによる高速過渡応答
  • 出力リップルが低く、セラミック出力コンデンサ を使用可能
  • 幅広いVIN入力電圧範囲:4.5V~18V
  • 出力電圧範囲:0.76V~7.0V
  • 低デューティ・サイクルのアプリケーションに対し
    て最適化された高効率の内蔵FET
    − 70mΩ(ハイサイド)および53mΩ(ローサイド)
  • 高効率、シャットダウン時10mA未満
  • 高い初期バンドギャップ・リファレンス精度
  • 調整可能なソフト・スタート
  • プリバイアス・ソフト・スタート対応
  • スイッチング周波数(fSW):650kHz
  • サイクル毎の過電流制限

TPS54427は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対 応した同期整流バック・コンバータです。TPS54427を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コス ト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリュー ションを実現できます。

TPS54427の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。

また、TPS54427には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されて います。

このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力 電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。

また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。

TPS54427は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~ 85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

TPS54427は、適応型オン時間およびD-CAP2™モードに対 応した同期整流バック・コンバータです。TPS54427を採用することで、各種機器の電源バス・レギュレータに対して、コス ト効果が高く、部品数の少ない、低スタンバイ電流のソリュー ションを実現できます。

TPS54427の主制御ループではD-CAP2™モード制御を使用 し、外部補償部品なしで高速な過渡応答が得られます。

また、TPS54427には、POSCAP/SP-CAPなどの低ESR (等価直列抵抗)出力コンデンサだけでなく、超低ESRのセラミック・コンデンサにも対応できる、独自の回路が採用されて います。

このデバイスは、4.5V~18VのVIN入力で動作します。出力 電圧は、0.76V~7Vの範囲でプログラミングできます。

また、調整可能なソフト・スタート時間も備えています。

TPS54427は8ピンのDDAパッケージで提供され、–40°C~ 85°Cの温度範囲で動作するように設計されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS54327 アクティブ 4.5V ~ 18V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ This product offers lower current (3 A).
TPS54527 アクティブ 4.5V ~ 18V 入力、5A、同期整流降圧コンバータ This product offers higher current (5 A).
比較対象デバイスと類似の機能
TPS564247 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、3V ~ 16V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has a smaller package with 1.2MHz switching frequency
TPS564257 アクティブ 3V ~ 17V の入力電圧、FCCM モード対応、4A 同期整流降圧コンバータ This product has smaller package and power good feature

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート FET内蔵(SWIFT)、4.5V~18V入力、4A出力、シングル同期整流降圧型スイッチャ データシート 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2012年 8月 10日
アプリケーション・ノート Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement 2017年 6月 13日
アプリケーション・ノート D-CAP2™周波数応答モデルリップル注入を使用したボトム検出による固定オン時間の周波数ドメイン分析に基づく 英語版 2014年 3月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54427EVM-052 — TPS54427 Synchronous Step-Down SWIFT Converter Evaluation Module

TPS54427EVM-052 は、同期整流降圧コンバータ TPS54427 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この評価基板は 4.5V ~ 18V の入力で動作し、1.05V の出力で最大 4A を供給します。TPS54427 の主制御ループは D-CAP2™ モードの制御を使用し、位相補償を目的とする外部コンポーネントの必要なしで超高速過渡応答を実現します。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS54427 PSpice Transient Model

SLVM452.ZIP (274 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-010011 — 保護リレー プロセッサ モジュール向け高効率電源アーキテクチャのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、1A を超える負荷電流と高い効率を必要とするアプリケーション プロセッサ モジュール向けに複数の電圧レールを生成する、各種の電源アーキテクチャを紹介します。必要な電力は、バックプレーンからの5、12、24V DC入力を使用して供給します。小型化のためFET内蔵のDC-DCコンバータとインダクタ内蔵の電源モジュールを使用して電力を供給します。このデザインでは、低 EMI を必要とするアプリケーション向けに HotRod™ パッケージ (...)
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian