TPS544B20EVM-634

20A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き

TPS544B20EVM-634

ご注文はこちら

概要

TPS544B20EVM-634 は、TPS544B20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を 1.0V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。Fusion Digital Power™ Designer を使用すると、この基板の出力電圧を PMBus 経由でマージン測定およびトリミング (微調整) することができます。

特長
  • 高速過渡応答と外部部品点数の低減に役立つ D-CAP™ 制御モード
  • 0.5%、600mV のリファレンス電圧により、厳格な出力電圧レギュレーション精度を実現
  • PMBus を通じた出力電圧のマージン測定と障害報告機能
DC/DC コンバータ
TPS544B20 PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、20A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ TPS544C20 PMBus 経由のプログラマビリティとモニタ機能搭載、4.5V ~ 18V、30A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS544B20EVM-634 — 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS544B20EVM-634 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS544x20 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021/08/27
証明書 TPS544B20EVM-634 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ