TPS544B20
- PMBus-Enabled Converters: 20 A, 30 A
- 4.5-V to 18-V input, 0.6-V to 5.5-V Output
- 5 mm × 7 mm LQFN Package with 0.5-mm Pitch
- Single Thermal Pad
- Integrated 4.5-mΩ and 2.0-mΩ Stacked NexFET™ Power Stage
- 600-mV, 0.5% Reference
- Lossless, Low-Side MOSFET Current Sensing
- Selectable D-CAP™ and D-CAP2™ Mode Control
- Differential Remote Sensing
- Monotonic Start-Up into Pre-Biased Output
- Output Voltage Margin and Trim
- Output Voltage and Output Current Reporting
- External Temperature Monitoring with 2N3904
- Programmable via PMBus
- Overcurrent Protection
- UVLO, Soft-Start
- PGOOD, OV, UV, OT Levels
- Fault Responses
- Turn-On and Turn-Off Delays
- Thermal Shutdown
- Pin Compatible 20-A, 30-A Converters
The TPS544B20 and TPS544C20 devices are PMBus compatible, non-isolated DC-DC Integrated FET converters, capable of high-frequency operation and delivering 20-A , or 30-A current output from a 5 mm × 7 mm package, enabling high-power density and fast transient performance with minimal PCB area. The PMBus interface provides for converter configuration as well as monitoring of key parameters including output voltage, current and an optional external temperature. High-frequency, low-loss switching, provided by an integrated NexFET power stage and optimized drivers, allows for very high-density power solutions and reduced inductor and filter capacitor sizes. Response to fault conditions can be set to either restart or latch off depending on system requirements.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS544B20EVM-634 — 20A D-CAP/D-CAP2 SWIFTTM コンバータ、PMBusTM および V、I、温度の遠隔測定機能付き
TPS544B20EVM-634 は、TPS544B20 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、5mm x 7mm の QFN パッケージに封止済みで、4.5V ~ 18V の入力電圧を 1.0V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 20A の出力電流を供給します。Fusion Digital Power™ Designer を使用すると、この基板の出力電圧を PMBus 経由でマージン測定およびトリミング (微調整) することができます。
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER — デジタル電源ソフトウェア
PMBUSSW-LINUX — PMBUS 向け Linux ドライバ
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- tps40400
- tps40422
- tps544b20
- tps544b25
- (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| LQFN-CLIP (RVF) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。