TPS54622EVM-012
評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
TPS54622EVM-012
概要
The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
特長
- Integrated Monolithic MOSFETs
- 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
- 0.6V Reference
- Forced CCM
- Light Load Efficiency with Pulse Skipping
- Synchronizes to External Clock
- Integrated Tracking Function
- Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption During Short-Circuit
- Thermally Enhanced 14-Pin 3.5mm x 3.5mm QFN Package
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
TPS54622EVM-012 — 評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
TPS54622EVM-012 — 評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TPS54622 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | PDF | HTML | 2021/08/23 | ||
| 証明書 | TPS54622EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |