データシート
TPS54622
- 26mΩおよび19mΩのMOSFETを内蔵
- 分割電源レール: PVIN上で1.6V~17V
- 200kHz~1.6MHzのスイッチング周波数
- 外部クロックに同期
- 温度範囲全体にわたって0.6V ±1%の基準電圧
- ヒカップ電流制限
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- 動作時の接合部温度範囲: -40℃~150℃
- 可変スロー・スタートとパワー・シーケンシング
- 低電圧および過電圧用のパワー・グッド出力モニタ
- 調整可能な入力低電圧誤動作防止
- SWIFT™のドキュメントについては、http://www.ti.com/swiftを参照
- WEBENCH® Power Designerにより、TPS54622を使用するカスタム設計を作成
TPS54622デバイスは、放熱特性の優れた3.5mm×3.5mmのVQFNパッケージで供給される、完全な機能を持つ17V、6Aの同期整流降圧型コンバータで、高効率により小サイズの設計に最適化され、ハイサイドおよびローサイドMOSFETが内蔵されています。電流モード制御による部品数の削減と、高いスイッチング周波数によるインダクタの占有面積削減により、さらに容積を節約できます。
出力電圧のスタートアップ・ランプはSS/TRピンにより制御されるため、スタンドアロンの電源またはトラッキング状況で動作できます。イネーブルおよびオープン・ドレインのパワー・グッド・ピンを適切に構成することにより、電源シーケンシングも可能です。
ハイサイドFETにサイクル単位の電流制限を適用することで過負荷状況からデバイスを保護し、ローサイドのソース電流制限により電流暴走を防止して、さらに保護が強化されています。また、ローサイドのシンク電流制限によりローサイドMOSFETをオフにすることで、過度な逆方向電流を防止します。あらかじめ設定された時間を超えて過電流の状態が続いた場合、ヒカップ保護が作動します。過熱ヒカップ保護により、ダイの温度が過熱シャットダウン温度を超えるとデバイスがディセーブルされ、設定済みの過熱シャットダウン・ヒカップ時間が経過するとイネーブルに戻ります。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS54622EVM-012 — 評価モジュール、TPS54622 用、同期整流・降圧、SWIFT™ コンバータ
The TPS54622EVM-012 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54622 Synchronous Step Down SWIFT™ Converter with Hiccup Overcurrent Protection. The TPS54622EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
シミュレーション・モデル
TPS54622 TINA-TI Average Reference Design
SLVM681.TSC (599 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54622 TINA-TI Startup Reference Design (Rev. A)
SLVM691A.TSC (177 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54622 TINA-TI Steady State Reference Design
SLVMAK4.TSC (162 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS54622 TINA-TI Transient Spice Model (Rev. A)
SLVM690A.ZIP (53 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール
The Design Calculator Plus Application Note (SLVA352A) Calculator Tool calculates the critical external component values for the TPS54620/TPS54622/TPS54521/TPS54320/TPS54618/TPS54418/TPS54318/TPS54218/TPS54319. The calculator includes power stage design, feature design and Type II and Type III (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RHL) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。