TPS54623EVM-012

Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

TPS54623EVM-012

ご注文はこちら

概要

The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.

特長
  • Integrated Monolithic 26mW High Side and 19mW Low Side FETs
  • 200KHz to 1.6MHz Adjustable Switching Frequency
  • 0.6V Reference
  • Light Load Efficiency with Pulse Skipping
  • Synchronizes to External Clock
  • Integrated Tracking Function
  • Hiccup Current Limiting Reduces Power Consumption during Short-Circuit
DC/DC converters
TPS54623 軽負荷効率対応、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TPS54623EVM-012 — Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS54623EVM-012 Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

close
バージョン: null
リリース日:
シミュレーション・モデル

SLVM662 — TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
TPS54623 軽負荷効率対応、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54623EVM-012 Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter

SLVM662 TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2020/05/07
製品
DC/DC converters
TPS54623 軽負荷効率対応、4.5V ~ 17V、6A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ
ハードウェア開発
評価ボード
TPS54623EVM-012 Evaluation Module for TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT Converter
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TPS54623 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021/08/23
証明書 TPS54623EVM-012 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。